SN74LVC2G126
- 可采用德州仪器 (TI) 的 NanoFree™ 封装
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4ns
- 低功耗,10µA 最大 ICC
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 可作为下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行转换至 VCC 电平
- 闩锁性能超过 100mA,符合 {53}JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
这些总线收发器专为 1.65V 至 3.6V V{3}CC{4} 工作电压设计。SN74LVC2G126 器件是一款具有三态输出的双路线路驱动器。当输出使能输入为低电平时,输出被禁用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点