SN74LVC2G32-Q1
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 输入接受的电压达到 5.5V
- 3.3V 时,最大传播(延迟)时间为 3.8ns
- 低功耗,最大电源电流 10μA
- 3.3V 时,输出驱动 ±24mA
- 在VCC=3.3 V,TA=25°C 时,典型电压输出低峰值(输出地弹反射)
<0.8V - 在 VCC=3.3V,TA=25°C 时,典型电压输出高谷值 (VOH下冲)
>2V - I关闭状态电流支持部分断电模式运行
这个双路上输入正或门被设计用于 1.65V 至 5.5V 集流器电源电压运行。
SN74LVC2G32-Q1 在正逻辑中执行布尔函数 。
NanoFree 封装技术是IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件完全符合使用关闭状态电流的部分断电应用的规范要求。 关闭状态电流电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点