SN74LVC2T45
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 以 VCCA 为基准的 DIR 输入电路
- 低功耗,ICC 最大值为 4µA
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持部分断电模式运行
- 最大数据速率:
- 420Mbps(3.3V 至 5V 转换)
- 210Mbps(转换至 3.3 V)
- 140Mbps(转换至 2.5 V)
- 75Mbps(转换至 1.8 V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模式 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.65V 至 5.5V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。
SN74LVC2T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态,并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
SN74LVC2T45 设计为由 VCCA 为 DIR 输入电路供电。该器件完全适合使用 Ioff 的局部省电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件省电模式时电流回流对器件造成损坏。
VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 34
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
参考设计
TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT — 超声波水流测量参考设计
超声波水流测量系统非常适用于在低至 1.4 gpm 的宽流量范围中进行高精度的测量。该设计基于带分离的模拟组件的单个 MCU。它使用了一种独特的专有算法,该算法能改善很多种操作条件下的流量测量的稳健性和性能。该设计完全兼容用于无线 AMI 网络的 TI RF 插入式评估模块。
参考设计
TIDA-010026 — 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计
此参考设计展示了 EnDat 2.2 编码器的稳健接口。这展示出 EMC 抗扰性,尤其是逆变器开关噪声等快速瞬变抗扰性。编码器电源电压可配置,并集成了短路保护,以防止由于电缆短路或误接线而造成的损坏,以及诊断反馈以检测故障。此逻辑接口支持从 3.3V 低至 1.8V 的 I/O。此设计与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,便于使用 C2000™ MCU 轻松评估 EnDat2.2。此设计已通过多个 EnDat 2.2 编码器长达 100m 的电缆进行测试。
参考设计
TIDA-01630 — 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计
EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统而言非常重要。该设计展示了一种高 EMC 抗扰度 RS485 收发器解决方案,可用于驱动器和编码器(如 Tamagawa™、EnDat 2.2、BiSS® 等)。该设计支持 5V 的宽输入电压。可通过具有 3.3V 逻辑 I/O 信号和 3.3V 电源的连接器与主机处理器直接连接,从而运行主协议并为处理器供电。为了满足所选编码器的电源范围,该设计为编码器提供一个与输入电压相等的输出电压。该设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。该设计已针对 Tamagawa (...)
参考设计
TIDA-01401 — 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计
此高 EMC 抗扰性参考设计演示了一种 RS-485 收发器,该收发器既可用在驱动器上,也可用在一些编码器中,如:EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统非常重要。此设计支持 5V 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),可满足编码器的宽电源范围要求。此设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计具有 BoosterPack™ 插件模块外形,其连接器与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,可利用 C2000™MCU (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点