TIDA-01401

用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计

TIDA-01401

设计文件

概述

此高 EMC 抗扰性参考设计演示了一种 RS-485 收发器,该收发器既可用在驱动器上,也可用在一些编码器中,如:EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统非常重要。此设计支持 5V 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),可满足编码器的宽电源范围要求。此设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计具有 BoosterPack™ 插件模块外形,其连接器与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,可利用 C2000™MCU 轻松评估 EnDat、BiSS 和其他系统。此参考设计已针对 EnDat 2.2 编码器在长达 100m 的电缆上进行了测试。

特性
  • 具有 5V 半双工 RS-485 收发器 (THVD1550),传输速率达 50Mbaud,具备 16kV IEC-ESD 和 4kV EFT 能力,从而省去了外部 ESD 元件的成本。
  • 此设计实现了业界最高的 IEC 61000-4-4 快速电气瞬变抗扰度
  • 支持 4 线 RS-485 接口标准(如 EnDat2.2、BiSS)或 2 线接口标准(如 Tamagawa™)
  • 由于可配置的时钟方向,硬件可用作驱动器和编码器接口
  • 旨在满足 IEC 61800-3 EMC 抗扰度要求
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU338.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSW9.PDF (219 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSW8.PDF (199 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSX1.ZIP (8439 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDV9.ZIP (1734 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSX0.PDF (1303 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSW7.PDF (520 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS612402.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62162具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22810具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 18V、3A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1550具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC2T45具有可配置电压转换和三态输出的 2 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

此高 EMC 抗扰性参考设计演示了一种 RS-485 收发器,该收发器既可用在驱动器上,也可用在一些编码器中,如:EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统非常重要。此设计支持 5V 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),可满足编码器的宽电源范围要求。此设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计具有 BoosterPack™ 插件模块外形,其连接器与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,可利用 C2000™MCU (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010025 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-010026 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计 TIDA-01401 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计 TIDA-01540 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-01541 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计 TIDA-01629 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计 TIDA-01630 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计 TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 TIDA-060001 SunSpec 快速关断发送和接收参考设计 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-1008 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1010 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1011 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010025 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-010026 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计 TIDA-01401 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计 TIDA-01540 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-01541 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计 TIDA-01629 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计 TIDA-01630 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计 TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 TIDA-060001 SunSpec 快速关断发送和接收参考设计 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-1008 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1010 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1011 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于绝对编码器的高EMC 抗扰度RS-485 接口参考设计 英语版 2017-9-27

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频