SN74LVCC3245A
- 8 位方向控制型转换总线收发器
- A 端口的电压范围为 2.3V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 3V 至 5.5V
- 稳健、无干扰供电时序
- VCC 隔离和 VCC 断开特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或保持悬空,则所有 I/O 输出均禁用且变为高阻态
- 控制输入 VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 适用于较重负载的高驱动强度:3V 电源下为 24mA 驱动能力
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 工作结温范围为 –40°C 至 85°C
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVCC3245A 器件是一款包含两个独立电源轨的 8 位(八通道)同相总线收发器。B 端口设计用于跟踪 VCCB,该端口接受 3V 到 5.5V 的电压;A 端口设计用于跟踪 VCCA,其工作电压范围为 2.3V 到 3.6V。这样可实现从 3.3V 到 5V 的系统环境转换,反之亦然;还可实现从 2.5V 到 3.3V 的系统环境转换,反之亦然。
该器件完全符合使用 Ioff 的局部断电应用规范。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用输出并进入高阻态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 34
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 24 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点