SN74LVCH32373A
- 德州仪器 (TI) Widebus+™ 系列产品
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.2ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 支持混合模式信号运行 (5V 输入或输出电压, 具有 3.3V VCC)
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
这款 32 位透明 D 型锁存器旨在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
SN74LVCH32373A 特别适合于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。它可以用作四个 8 位锁存器、两个 16 位锁存器或一个 32 位锁存器。在锁存器使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入端设置的电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (NMJ) | 96 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点