SN74LVCH8T245
- 完全可配置的双轨设计
- 稳健、无干扰供电时序
- 控制输入(DIR 和 OE)VIH 和 VIL 电平以 VCCA 为基准
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- VCC 隔离特性和 VCC 断开特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或保持悬空,则所有 I/O 输出均禁用且变为高阻态
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
SN74LVCH8T245 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 1.65V 至 5.5V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 1.65V 至 5.5V 范围内的任何电源电压。这可实现 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVCH8T245 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平会激活 B 端口输出或 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗状态。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路始终处于运行状态。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止破坏性电流从该器件回流。VCC 隔离特性经过专门设计,可确保 VCCA 或 VCCB 接至 GND 时,输出都处于高阻抗状态。要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
SN74LVCH8T245 旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LVCH8T245 具有可配置电平转换、电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026-6-4 |
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-11 | ||
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-3 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-3 | |
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021-4-15 | ||||
| 应用手册 | Designing with SN74LVCXT245 and SN74LVCHXT245 Family of Direction Controlled | 2015-10-27 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 24 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |