产品详情

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 8 Technology family LXC Supply current (max) (mA) 0.0055 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 8 Technology family LXC Supply current (max) (mA) 0.0055 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 稳健、无干扰供电时序
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 带有集成动态下拉电阻器的输入有助于减少外部元件数量
  • 高驱动强度(在 5V 时最高达 32 mA)
  • 低功耗
    • 最大值 3 µA (25°C)
    • 最大值 6 µA(–40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 电源电压 < 100 mV 或已断开,则所有 I/O 都被下拉,然后成为高阻抗状态
  • 过压容差输入支持最高 5.5V 的电压,而与电源电压无关。
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 稳健、无干扰供电时序
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 带有集成动态下拉电阻器的输入有助于减少外部元件数量
  • 高驱动强度(在 5V 时最高达 32 mA)
  • 低功耗
    • 最大值 3 µA (25°C)
    • 最大值 6 µA(–40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 电源电压 < 100 mV 或已断开,则所有 I/O 都被下拉,然后成为高阻抗状态
  • 过压容差输入支持最高 5.5V 的电压,而与电源电压无关。
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74LXC1T14-Q1 是一款具有施密特触发输入的一位双电源反相电压电平转换器件。输入引脚 A 以 VCCI 逻辑电平为基准,输出引脚 Y 以 VCCO 逻辑电平为基准。输入引脚 A 能够接受 1.1V 至 5.5V 的电压,并且可以直接连接到 VCCI 或 GND。请参阅器件功能模式,简要了解逻辑的运行方式。

该器件可确保低功耗,并且完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

SN74LXC1T14-Q1 是一款具有施密特触发输入的一位双电源反相电压电平转换器件。输入引脚 A 以 VCCI 逻辑电平为基准,输出引脚 Y 以 VCCO 逻辑电平为基准。输入引脚 A 能够接受 1.1V 至 5.5V 的电压,并且可以直接连接到 VCCI 或 GND。请参阅器件功能模式,简要了解逻辑的运行方式。

该器件可确保低功耗,并且完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LXC1T14-Q1 具有施密特触发输入的汽车类双电源反相转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-8-3
应用手册 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-11
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-3
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频