产品详情

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 11 Technology family LXC Supply current (max) (mA) 0.004 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 11 Technology family LXC Supply current (max) (mA) 0.004 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) X2SON (DTQ) 6 0.8 mm² (1 mm × 0.8 mm)
  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 稳健、无干扰电源时序控制
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 带有集成动态下拉电阻器的 I/O 有助于减少外部组件数量。
  • 带集成静态下拉电阻器的控制输入允许浮动控制输入
  • 高驱动强度(在 5V 时最高 32 mA)
  • 低功耗
    • 最大值 3µA (25°C)
    • 最大值 6µA(–40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 电源电压 < 100mV 或已断开,则所有 I/O 会下拉,然后成为高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 兼容 LVC 系列电平转换器
  • 控制逻辑(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 稳健、无干扰电源时序控制
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 带有集成动态下拉电阻器的 I/O 有助于减少外部组件数量。
  • 带集成静态下拉电阻器的控制输入允许浮动控制输入
  • 高驱动强度(在 5V 时最高 32 mA)
  • 低功耗
    • 最大值 3µA (25°C)
    • 最大值 6µA(–40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 电源电压 < 100mV 或已断开,则所有 I/O 会下拉,然后成为高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 兼容 LVC 系列电平转换器
  • 控制逻辑(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74LXC1T45 是一款 1 位双电源同相双向电压电平转换器件。I/O 引脚 A 和控制引脚 (DIR) 以 VCCA 逻辑电平为基准,I/O 引脚 B 以 VCCB 逻辑电平为基准。A 引脚能够接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压,而 B 引脚可接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压。DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑运行。

SN74LXC1T45 是一款 1 位双电源同相双向电压电平转换器件。I/O 引脚 A 和控制引脚 (DIR) 以 VCCA 逻辑电平为基准,I/O 引脚 B 以 VCCB 逻辑电平为基准。A 引脚能够接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压,而 B 引脚可接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压。DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TXU0202 正在供货 通道方向相反的双通道固定方向电平转换器 2 channel fixed direction level translator
TXU0102 正在供货 通道方向相同的双通道固定方向电平转换器 2 channel fixed direction level translator

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件

通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LXC1T45 IBIS Model

SCEM790.ZIP (56 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
X2SON (DTQ) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频