SN74LXCH1T45
- 完全可配置的双电源轨设计允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
- 稳健、无干扰电源时序控制
- 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420 Mbps 的速率
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- 施密特触发控制输入可实现慢速或高噪声输入
- 带集成静态下拉电阻器的控制输入允许浮动控制输入
- 高驱动强度(在 5V 时最高达 32 mA)
- 低功耗
- 最大值 3µA (25°C)
- 最大值 6µA(–40°C 至 125°C)
- VCC 隔离和 VCC 断开特性
- 如果任何一个 VCC 电源低于 100 mV,则所有 I/O 均变为高阻抗状态
- Ioff-float 支持 VCC 断开操作
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 兼容 LVC 系列电平转换器
- 控制逻辑 (DIR) 以 VCCA 为基准
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74LXCH1T45 是一款 1 位双电源同相双向电压电平转换器件,具有总线保持电路。I/O 引脚 A 和控制引脚 (DIR) 以 VCCA 逻辑电平为基准,I/O 引脚 B 以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压,而 B 端口可接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压。DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,而 DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑的运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可配置电压转换、三态输出和总线保持输入的 SN74LXCH1T45 1 位双电源总线收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 |
应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DTQ) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点