TAC5112-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- 立体声低功耗音频 ADC
- 性能:
- 线路/麦克风差分输入动态范围:105dB
- THD+N:-97dB
- 通道相加模式可提高 SNR:108dB
- 输入电压:
- 差分,2VRMS 满量程输入
- 单端,1VRMS 满量程输入
- 输入混合/多路复用选项
- ADC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
- 可编程麦克风偏置(最高 3V)
- 多达 4 个录音通道
- 2 通道模拟 + 2 通道数字
- 1 通道模拟 + 3 通道数字
- 4 通道数字
- 性能:
- 立体声差分或四路单端高性能音频 DAC
- 性能:
- DAC 至差分线路输出动态范围:114dB
- DAC 至差分耳机输出动态范围:114dB
- THD+N:–96dB
- 线路输出/耳机输出电压:
- 差分 2VRMS 满量程
- 伪差分,1VRMS 满量程
- 单端 1VRMS 满量程
- DAC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
- 性能:
- 常见特性
- 模拟输入至输出旁路
- 语音活动检测
- 超声波活动检测
- 电池和热折返保护
- 信号失真限制器
- 低延迟和超低延迟滤波器选项
- 可编程 HPF 和双二阶滤波器
- I2C 和 SPI 控制接口
- 音频串行接口
- 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
- 字长:16、20、24 或 32 位
- 总线控制器和目标模式
- 用于灵活时钟的可编程 PLL
- 自动时钟和采样速率检测
- 低功耗模式
- 8mW,用于 2 通道录音(1.8V 电源)
- 10.5mW,用于 2 通道播放(1.8V 电源)
- 单 AVDD 电源运行:1.8V 或 3.3V
- I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
TAC5112-Q1 是一款汽车类低功耗立体声音频编解码器、具有 2VRMS 差分输入、105dB 立体声 ADC 和 2VRMS 差分输出、114dB 立体声或 1VRMS 单端输出、107dB 四通道 DAC。TAC5112-Q1 支持差分和单端输入与输出。ADC 支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAC5112-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 ADC 和 DAC 信号链实现高达 768kHz 的采样速率。TAC5112-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使得 TAC5112-Q1 特别适用于空间受限的汽车应用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAC5112-Q1 具有 105 dB 动态范围 ADC 和 114 dB 动态范围 DAC 的汽车类 低功耗 立体声 音频编解码器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-4-24 |
| 应用手册 | TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 器件的输入共模容差模式 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | IADC Configuration for Non-Audio Applications | PDF | HTML | 2026-4-20 | |||
| 应用手册 | TAx5x1x 系列的手动时钟配置 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-8 | ||
| 应用手册 | 在汽车信息娱乐系统中使用 TAC5x1x-Q1 音频编解码器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-9 | ||
| 应用手册 | 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-16 | |
| 应用手册 | 适用于 TAx52xx 系列的耳机检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-4-12 | |
| 应用手册 | TAx5x1x 系列支持的时钟错误配置、检测和模式 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-11 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAC5112EVM-K — TAC5112 评估模块
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
TAC5X1X-LINUX-DRIVER — These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.
TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。