产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface H/W Analog inputs 2 Analog outputs 2 Features Low power, Mic bias, Phase-locked loop (PLL), Pin control, Single supply, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 103 DAC SNR (typ) (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface H/W Analog inputs 2 Analog outputs 2 Features Low power, Mic bias, Phase-locked loop (PLL), Pin control, Single supply, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 103 DAC SNR (typ) (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 立体声音频 ADC 通道
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:103dB
      • 差分输入 THD+N:-91dB
    • 输入电压:
      • 差分 2VRMS 满量程输入
      • 单端 1VRMS 满量程输入
    • ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
    • 具有可配置截止频率的数字 HPF:
      • 1Hz 或 12Hz(48kHz 采样速率)
    • 低噪声麦克风偏置
  • 立体声音频 DAC 通道
    • 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:110dB
      • DAC 至伪差分耳机输出动态范围:107dB
      • THD+N:-100dB
    • 输出电压:
      • 差分线路输出/接收器,2VRMS 满标度
      • 伪差分耳机,1VRMS 满标度
      • 单端线路输出,1VRMS 满标度
    • DAC 采样速率 (fs) = 8kHz 至 192kHz
  • 常见特性
    • 引脚或硬件控制
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 总线控制器和目标模式
      • 可配置的 TDM 时隙
      • 字长:可选择 24 位或 32 位
    • 引脚可选数字抽取/内插滤波器选项:
      • 线性相位或低延迟
    • 集成型 PLL
    • 自动时钟和采样速率检测
    • 发生时钟错误时中断输出
    • 单电源运行 AVDD:1.8V 或 3.3V
    • I/O 电源运行:1.8V 或 3.3V
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 立体声音频 ADC 通道
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:103dB
      • 差分输入 THD+N:-91dB
    • 输入电压:
      • 差分 2VRMS 满量程输入
      • 单端 1VRMS 满量程输入
    • ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
    • 具有可配置截止频率的数字 HPF:
      • 1Hz 或 12Hz(48kHz 采样速率)
    • 低噪声麦克风偏置
  • 立体声音频 DAC 通道
    • 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:110dB
      • DAC 至伪差分耳机输出动态范围:107dB
      • THD+N:-100dB
    • 输出电压:
      • 差分线路输出/接收器,2VRMS 满标度
      • 伪差分耳机,1VRMS 满标度
      • 单端线路输出,1VRMS 满标度
    • DAC 采样速率 (fs) = 8kHz 至 192kHz
  • 常见特性
    • 引脚或硬件控制
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 总线控制器和目标模式
      • 可配置的 TDM 时隙
      • 字长:可选择 24 位或 32 位
    • 引脚可选数字抽取/内插滤波器选项:
      • 线性相位或低延迟
    • 集成型 PLL
    • 自动时钟和采样速率检测
    • 发生时钟错误时中断输出
    • 单电源运行 AVDD:1.8V 或 3.3V
    • I/O 电源运行:1.8V 或 3.3V
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C

TAC5142 是一款立体声音频编解码器,具有 2VRMS 差分输入、103dB 动态范围 ADC 和 2VRMS 差分输出、110dB 动态范围 DAC。TAC5142 支持差分和单端输入与输出。该 ADC 支持线路/麦克风输入信号,并提供交流或直流耦合配置选项,DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。器件集成了锁相环 (PLL) 并支持高达 192kHz 的 ADC 和 DAC 信号链采样速率。该器件还集成了一个直流消除数字高通滤波器 (HPF),该滤波器具有用于 ADC 信号链的可配置截止频率。TAC5142 在控制器和目标模式下支持时分多路复用 (TDM)、左对齐 (LJ) 或 I2S 音频格式,并可通过引脚或硬件控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAC5142 特别适用于空间受限的音频应用。

TAC5142 是一款立体声音频编解码器,具有 2VRMS 差分输入、103dB 动态范围 ADC 和 2VRMS 差分输出、110dB 动态范围 DAC。TAC5142 支持差分和单端输入与输出。该 ADC 支持线路/麦克风输入信号,并提供交流或直流耦合配置选项,DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。器件集成了锁相环 (PLL) 并支持高达 192kHz 的 ADC 和 DAC 信号链采样速率。该器件还集成了一个直流消除数字高通滤波器 (HPF),该滤波器具有用于 ADC 信号链的可配置截止频率。TAC5142 在控制器和目标模式下支持时分多路复用 (TDM)、左对齐 (LJ) 或 I2S 音频格式,并可通过引脚或硬件控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAC5142 特别适用于空间受限的音频应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TAC5242 正在供货 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的硬件控制立体声音频编解码器 Higher performance version
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TAC5112 正在供货 具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、立体声音频编解码器 Software-controlled version

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAC5142EVM-K — TAC5142 评估模块

TAC5142 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TAC5142 的功能,TAC5142 是一款硬件控制双通道高性能立体声编解码器,适用于陆地移动无线电、IP 电话或专业音频应用。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频