产品详情

Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 1 Analog outputs 1 Features Bypass Mode, Digital mic support, Headset detect, High Dynamic Range, High-performance, Low latency, Low power, Matrix mixing, Mic bias, Mono headphone amplifier, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Single supply, Thermal Foldback Sampling rate (max) (kHz) 768 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 119 DAC SNR (typ) (dB) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 1 Analog outputs 1 Features Bypass Mode, Digital mic support, Headset detect, High Dynamic Range, High-performance, Low latency, Low power, Matrix mixing, Mic bias, Mono headphone amplifier, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Single supply, Thermal Foldback Sampling rate (max) (kHz) 768 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 119 DAC SNR (typ) (dB) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 单声道高性能音频 ADC
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:119dB
      • THD+N:-98dB
    • 输入电压:
      • 差分,2VRMS 满量程输入
      • 单端,1VRMS 满量程输入
    • 输入混合/多路复用选项
    • ADC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
    • 可编程麦克风偏置(最高 3V)
    • 多达 4 个录音通道
      • 1 通道模拟 + 3 通道数字
      • 4 通道数字
  • 单声道差分或立体声单端高性能音频 DAC
    • 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:120dB
      • DAC 至差分耳机输出动态范围:118dB
      • THD+N:–104dB
    • 线路输出/耳机输出电压:
      • 差分 2VRMS 满量程
      • 伪差分,1VRMS 满量程
      • 单端 1VRMS 满量程
    • DAC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
  • 常见特性
    • 模拟输入至输出旁路
    • 语音活动检测
    • 超声波活动检测
    • 电池和热折返保护
    • 信号失真限制器
    • 低延迟和超低延迟滤波器选项
    • 可编程 HPF 和双二阶滤波器
    • I2C 和 SPI 控制接口
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 字长:16、20、24 或 32 位
      • 总线控制器和目标模式
    • 用于灵活时钟的可编程 PLL
    • 自动时钟和采样速率检测
    • 低功耗模式
      • 5mW,用于 1 通道录音(1.8V 电源)
      • 7mW,用于 1 通道播放(1.8V 电源)
    • 单 AVDD 电源运行:1.8V 或 3.3V
    • I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 单声道高性能音频 ADC
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:119dB
      • THD+N:-98dB
    • 输入电压:
      • 差分,2VRMS 满量程输入
      • 单端,1VRMS 满量程输入
    • 输入混合/多路复用选项
    • ADC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
    • 可编程麦克风偏置(最高 3V)
    • 多达 4 个录音通道
      • 1 通道模拟 + 3 通道数字
      • 4 通道数字
  • 单声道差分或立体声单端高性能音频 DAC
    • 性能:
      • DAC 至差分线路输出动态范围:120dB
      • DAC 至差分耳机输出动态范围:118dB
      • THD+N:–104dB
    • 线路输出/耳机输出电压:
      • 差分 2VRMS 满量程
      • 伪差分,1VRMS 满量程
      • 单端 1VRMS 满量程
    • DAC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
  • 常见特性
    • 模拟输入至输出旁路
    • 语音活动检测
    • 超声波活动检测
    • 电池和热折返保护
    • 信号失真限制器
    • 低延迟和超低延迟滤波器选项
    • 可编程 HPF 和双二阶滤波器
    • I2C 和 SPI 控制接口
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 字长:16、20、24 或 32 位
      • 总线控制器和目标模式
    • 用于灵活时钟的可编程 PLL
    • 自动时钟和采样速率检测
    • 低功耗模式
      • 5mW,用于 1 通道录音(1.8V 电源)
      • 7mW,用于 1 通道播放(1.8V 电源)
    • 单 AVDD 电源运行:1.8V 或 3.3V
    • I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C

是一款高性能单声道音频编解码器、具有 2VRMS 差分输入、119dB ADC 和 2VRMS 差分输出、120dB 立体声单声道或 1VRMS 单端输出、111dB 四通道立体声 DAC。 支持差分和单端输入与输出。ADC 支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 ADC 和 DAC 信号链实现高达 768kHz 的采样速率。 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使得 特别适用于空间受限的音频应用。

是一款高性能单声道音频编解码器、具有 2VRMS 差分输入、119dB ADC 和 2VRMS 差分输出、120dB 立体声单声道或 1VRMS 单端输出、111dB 四通道立体声 DAC。 支持差分和单端输入与输出。ADC 支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 ADC 和 DAC 信号链实现高达 768kHz 的采样速率。 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使得 特别适用于空间受限的音频应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TAC5212 正在供货 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能立体声音频编解码器 Stereo-channel version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAC5211 TAC5211 具有 119 dB 动态范围 ADC 和 120 dB 动态范围 DAC 的 高性能 单声道 音频编解码器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-30
应用手册 TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 器件的输入共模容差模式 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
应用手册 如何降低音频数据转换器中的噪声 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-24
应用手册 信号发生器 – 使用 TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 的配置和应用 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
应用手册 TAx5x1x 系列的手动时钟配置 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-8
应用手册 不同使用场景下的 TAC5x1x 功耗矩阵 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-30
应用手册 如何使用 TAx511x 和 TAx521x 中的语音活动检测功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
应用简报 TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-30
应用手册 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-16
应用手册 TAX5X1X 同步采样速率转换 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-5
应用手册 交流耦合和直流耦合 DAC 中的输出摆幅和共模设置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-5
应用手册 TAx5x1x 器件的模拟输入配置、混合和多路复用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-5-21
应用手册 适用于 TAx52xx 系列的耳机检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-12
应用手册 TAx5x1x 系列支持的时钟错误配置、检测和模式 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAC5212EVM-K — TAC5212 评估模块

TAC5212EVM-K 评估模块 (EVM) 可让您测试 TAC5212 的功能,TAC5212 是一款双通道高性能立体声编解码器,适用于陆地移动无线电、互联网协议电话或专业音频应用。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。

支持的器件:

PurePath™ Console 1:
PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
PurePath™ (...)
支持的产品和硬件
驱动程序或库

TAC5X1X-LINUX-DRIVER — These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.

These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c and .h files.
支持的产品和硬件
支持软件

TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.

TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频