TAC5301-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- 单声道音频 ADC 通道
- 性能:
- 线路/麦克风差分输入动态范围:100dB
- 差分输入 THD+N:-87dB
- 输入电压:
- 差分,2VRMS 满量程输入
- 单端,1VRMS 满量程输入
- ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
- 可编程麦克风偏置(3V 至 10V):
- 具有外部高电压 HVDD 电源
- 性能:
- 单声道差动或立体声单端音频 DAC
- 性能:
- DAC 至差分线路输出动态范围:110dB
- DAC 至差分耳机输出动态范围:109dB
- THD+N:-101dB
- 线路输出/耳机输出电压:
- 差分 2VRMS 满量程
- 伪差分,1VRMS 满量程
- 单端 1VRMS 满量程
- DAC 采样速率 (fs) = 8kHz 至 192kHz
- 性能:
- 常见特性
- 语音活动检测
- 超声波活动检测
- 电池和热折返保护
- 信号失真限制器
- 低延迟和超低延迟滤波器选项
- 可编程 HPF 和双二阶滤波器
- I2C 控制接口
- 音频串行接口
- 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
- 字长:16、20、24 或 32 位
- 总线控制器和目标模式
- 用于灵活时钟的可编程 PLL
- 自动时钟和采样速率检测
- 低功耗模式
- 单 AVDD 电源运行:3.3V
- I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
TAC5301-Q1 是一款汽车级低功耗单声道音频编解码器,具有支持 2VRMS 差分输入和 100dB 动态范围的 ADC,以及支持 2VRMS 差分输出和 110dB 动态范围单声道或 1VRMS 单端输出和 107dB 动态范围立体声通道的 DAC。TAC5301-Q1 支持差分和单端输入与输出。ADC 支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。该器件还可以直接使用外部高压电源 (HVDD),该电源是系统中随时可用的电源,用于产生高压可编程麦克风偏置电压。TAC5301-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 ADC 和 DAC 信号链实现高达 192kHz 的采样速率。TAC5301-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 进行控制。这些集成的高性能特性以及 3.3V 单电源运行,使得 TAC5301-Q1 特别适用于空间受限的汽车应用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAC5301-Q1 具有 101dB ADC、110dB DAC 和可编程高压微偏置的汽车级单声道音频编解码器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 12日 |
| 应用手册 | TAx5x1x 系列的手动时钟配置 | PDF | HTML | 2026年 4月 8日 | |||
| 应用简报 | TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 30日 | |
| 应用手册 | 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 16日 | |
| 应用手册 | TAx5xxx-Q1 器件中的芯片间限制器调整 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 | |
| 应用手册 | TAX5XXX-Q1 中基于动态电压和温度跟踪的限制器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 21日 | |
| 应用手册 | TAx5x1x-Q1 器件的模拟输入配置、混合和多路复用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 | |
| 应用手册 | TAx5x1x 系列支持的时钟错误配置、检测和模式 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
PurePath™ (...)
TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。