可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TAC5111-Q1 正在供货 具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器 Higher SNR performance with higher temperature grade
TAC5311-Q1 正在供货 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 Higher SNR performance with integrated boost converter for programmable 4.5-10V mic bias with comprehensive mic diagnostics

产品详情

Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C Analog inputs 4 Analog outputs 6 Features Mono headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C Analog inputs 4 Analog outputs 6 Features Mono headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFNP (RHM) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
    • 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 单声道音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 3D、低音、高音、EQ 或去加重效果
  • 单声道音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 数字信号处理和噪声过滤
  • 四个音频输入引脚:
    • 多达 2 个差动输入
    • 多达 2 个单端输入
  • 六个音频输出驱动器:
    • 一个全差动或两个单端耳机驱动器
    • 单声道全差动线路输出对
  • 低功耗:3.3V 模拟电源电压、14mW 单声道、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 前端可编程增益放大器 (PGA)
  • 用于 DAC 回放的可编程数字增益:
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频数据格式:I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM
  • 电源:
    • 模拟 (AVDD, DRVDD):2.7V 至 3.6V
    • 数字内核 (DVDD):1.525V 至 1.95V
    • 数字 I/O (IOVDD):1.1V 至 3.6V
  • 可提供两个 VQFN-32 封装选项:
    • 非湿润性侧面 (6PAIC3109TRHBRQ1)
    • 可湿侧面 (6PAIC3109TWRHMRQ1)
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
    • 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 单声道音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 3D、低音、高音、EQ 或去加重效果
  • 单声道音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 数字信号处理和噪声过滤
  • 四个音频输入引脚:
    • 多达 2 个差动输入
    • 多达 2 个单端输入
  • 六个音频输出驱动器:
    • 一个全差动或两个单端耳机驱动器
    • 单声道全差动线路输出对
  • 低功耗:3.3V 模拟电源电压、14mW 单声道、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 前端可编程增益放大器 (PGA)
  • 用于 DAC 回放的可编程数字增益:
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频数据格式:I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM
  • 电源:
    • 模拟 (AVDD, DRVDD):2.7V 至 3.6V
    • 数字内核 (DVDD):1.525V 至 1.95V
    • 数字 I/O (IOVDD):1.1V 至 3.6V
  • 可提供两个 VQFN-32 封装选项:
    • 非湿润性侧面 (6PAIC3109TRHBRQ1)
    • 可湿侧面 (6PAIC3109TWRHMRQ1)

TLV320AIC3109-Q1 器件是一款低功耗单声道编解码器,配备单声道耳机放大器和多个输入输出通道,且在单端或全差动配置下可编程。该器件包括全面的基于寄存器的电源控制,可实现 48kHz 数模转换器 (DAC) 回放,功耗低至
14mW,因此非常适合低功耗 应用。

TLV320AIC3109-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控麦克风前置放大器、自动增益控制 (AGC)、灵活的前端多路复用器 (MUX) 和前端模拟混频器 (MIX)。录音过程中,可编程滤波器能够移除可闻噪声。回放路径包括 MIX 和 MUX 功能(从单声道 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。

TLV320AIC3109-Q1 器件是一款低功耗单声道编解码器,配备单声道耳机放大器和多个输入输出通道,且在单端或全差动配置下可编程。该器件包括全面的基于寄存器的电源控制,可实现 48kHz 数模转换器 (DAC) 回放,功耗低至
14mW,因此非常适合低功耗 应用。

TLV320AIC3109-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控麦克风前置放大器、自动增益控制 (AGC)、灵活的前端多路复用器 (MUX) 和前端模拟混频器 (MIX)。录音过程中,可编程滤波器能够移除可闻噪声。回放路径包括 MIX 和 MUX 功能(从单声道 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320AIC3109EVM-K — TLV320AIC3109-Q1 评估模块和 USB 主板

TLV320AIC3109EVM-K 是一款完整的开发套件,可用于评估、控制和配置 TLV320AIC3109-Q1 器件。TLV320AIC3109-Q1 是一款单声道音频编解码器,具有多个输入和输出、扩展的音频路由、混音和音效功能。

TLV320AIC3109EVM-K 是两种电路板的组合 - TLV320AIC3109EVM 评估模块 和 USB-MODEVM 主板。来自主机的电源、控制和音频数据通过 USB 从 USB-MODEVM 传输到 TLV320AIC3109EVM。TLV320AIC3109EVM (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

TLV320AIC31XX-DRIVERS — TLV320AIC31xx CODEC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC31xx 器件系列的低功耗音频编解码器,并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 器件树文档

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:

1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

TLV320AIC3109-Q1 IBIS Model

SLAM329.ZIP (86 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLAR163 — Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00724 — 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频子系统参考设计。

汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如扬声器诊断和低功耗。  此参考设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器 (TLV320AIC3104-Q1) 和 D 类音频放大器 (TAS5411-Q1) 用于 eCall 应用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFNP (RHM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频