可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAC5112 正在供货 具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、立体声音频编解码器 10-dB better ADC SNR, 6-dB better DAC SNR, software controlled, low-power and dual TDM, I2S, smaller 4mm x 4mm package

产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 具有 100dB SNR
  • 4.1mW立体声 48kspsDAC回放
  • 具有 93dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频模数转换器 (ADC)
  • 6.1mW 立体声 48ksps ADC 录音
  • PowerTune™
  • 丰富的信号处理选项
  • 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
  • 立体声模拟和数字麦克风输入
  • Stereo Headphone Outputs
  • 立体声线路输出
  • 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 低功耗模拟旁路模式
  • 可编程麦克风偏压
  • 可编程锁相环 (PLL)
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装
  • 具有 100dB SNR
  • 4.1mW立体声 48kspsDAC回放
  • 具有 93dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频模数转换器 (ADC)
  • 6.1mW 立体声 48ksps ADC 录音
  • PowerTune™
  • 丰富的信号处理选项
  • 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
  • 立体声模拟和数字麦克风输入
  • Stereo Headphone Outputs
  • 立体声线路输出
  • 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 低功耗模拟旁路模式
  • 可编程麦克风偏压
  • 可编程锁相环 (PLL)
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装

TLV320AIC3204(也称为 AIC3204)是一款灵活、低功耗、低电压立体声音频编解码器,该编解码器具有可编程输入和输出、PowerTune 功能、 fixed predefined and parameterizable signal-processing blocks, 集成 PLL、集成 LDO 和灵活的数字接口。




TLV320AIC3204(也称为 AIC3204)是一款灵活、低功耗、低电压立体声音频编解码器,该编解码器具有可编程输入和输出、PowerTune 功能、 fixed predefined and parameterizable signal-processing blocks, 集成 PLL、集成 LDO 和灵活的数字接口。




下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV320AIC3204 超低功耗立体声音频编解码器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 10月 14日
应用手册 Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
应用手册 使用Audio CODEC内部First Order IIR消除直流偏置 2018年 6月 14日
应用手册 Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
应用手册 TLV320AIC32x4 Sleep and Standby Modes (Rev. B) 2014年 1月 31日
应用手册 TLV320AIC3204 系列 DAC 直流耦合的应用 2014年 1月 16日
应用手册 Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
更多文献资料 TLV320AIC3204 Application Reference Guide 2012年 9月 5日
应用手册 Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
应用手册 TLV320AIC32x4 Power Supply Sequencing (Rev. A) 2011年 5月 13日
应用手册 Design and Configuration Guide for the TLV320AIC3204 & TLV320AIC3254 Audio Codec (Rev. C) 2010年 4月 26日
应用手册 Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
应用手册 Using the AGC,DRC and Beep generator Function in TLV320AIC3204/3254/3100/3110/31 2010年 3月 3日
应用手册 Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
应用手册 Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
应用手册 Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320AIC3204EVM-K — TLV320AIC3204 评估模块 (EVM) 和 USB 主板

TLV320AIC3204EVM-K 是用于 TLV320AIC3204 音频编解码器的完整评估或演示套件。该套件包含 TLV320AIC3204EVM 和名为 USB-MODEVM 接口板的 USB 主板。TLV320AIC3204EVM-K 软件 AIC3204 CS 是一种直观、易于使用且功能强大的工具,用于了解、评估和控制 TLV320AIC3204。该工具专为方便您了解 TLV320AIC3204 而设计。

TLV320AIC3204EVM-K 通过 USB 电缆连接至 PC 即可工作。USB 连接向 EVM 提供电源、控制和流式音频数据,以精简设置和配置。该 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TLV320AIC32X4SW-LINUX — 适用于 TLV320AIC32X4 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC32x 器件系列的低功耗立体声编解码器,通过 I2C 和 SPI 总线以及接口与 Linux 便携式设备动态音频电源管理 (DAPM) 系统进行通信。
Linux 主线状态

Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:是


Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4.c
  2. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-i2c.c
  3. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-spi.c
  4. (...)
仿真模型

TLV320AIC3204 IBIS Model

SLOM298.ZIP (47 KB) - IBIS Model
计算工具

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDEP0066 — 基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计

TIDEP0066 参考设计重点介绍了 C5535 和 C5545 两款 DSP 器件的语音识别功能(这些功能通过 TI 嵌入式语音识别 (TIesr) 库实现)并说明了如何运行语音触发示例:成功捕获预设关键词后,相关关键词会显示在 C5535eZdsp 的 OLED 屏幕上。  该设计还阐述了自定义触发语句的步骤。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC85XXDK-HEADSET-RD — PurePath 无线耳机参考设计

CC85XX-HEADSET 板参考设计包含 CC85XXDK-HEADSET 开发套件中使用的板的生产材料,即原理图、布局文件、光绘文件和 BOM。设计文件以光绘文件、PDF 文件和 Cadstar 格式提供。该参考设计展示了良好的射频和音频布局及去耦设计技术。为了实现理想射频和音频性能,应尽可能精确复制参考设计。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频