可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAS2505-Q1 正在供货 具有音频处理功能的汽车类 2W 单声道数字或模拟输入 D 类放大器 Smaller package and higher temperature rating

产品详情

Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface I2C Architecture Class-D Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Automotive
Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface I2C Architecture Class-D Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Automotive
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 3 级:-40°C 至 85°C
      环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 支持 95dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频 DAC
  • 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
  • 单声道 D 类桥接负载 (BTL) 扬声器驱动器(为 4Ω 负载提供 2.5W 功率,或为 8Ω 负载提供 1.6W 功率)
  • 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
  • 可提供立体声头戴式耳机/线路输出和单声道 D 类扬声器输出
  • 麦克风偏置
  • 头戴式耳机检测
  • 提供二阶无限脉冲响应滤波器 (Biquad) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器,动态压缩范围 (DRC) 和 3D 结构的 25 个内置音频处理块 (PRB_P1 – PRB_P25)
  • 数字混音功能
  • 针对数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
  • 针对嘟嘟声和键位敲击声的数字正弦波发生器 (PRB_P25)
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
  • I2C 由寄存器自动递增控制
  • 完全断电控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7V - 3.6V
    • 数字内核:1.65V - 1.95V
    • 数字 I/O:1.1V - 3.6V
    • D 类:2.7V - 5.5V (SPKVDD≥AVDD)
  • 5mm × 5mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 车载应用
  • 便携式音频器件
  • 移动因特网器件
  • 电子书阅读器

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 3 级:-40°C 至 85°C
      环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 支持 95dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频 DAC
  • 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
  • 单声道 D 类桥接负载 (BTL) 扬声器驱动器(为 4Ω 负载提供 2.5W 功率,或为 8Ω 负载提供 1.6W 功率)
  • 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
  • 可提供立体声头戴式耳机/线路输出和单声道 D 类扬声器输出
  • 麦克风偏置
  • 头戴式耳机检测
  • 提供二阶无限脉冲响应滤波器 (Biquad) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器,动态压缩范围 (DRC) 和 3D 结构的 25 个内置音频处理块 (PRB_P1 – PRB_P25)
  • 数字混音功能
  • 针对数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
  • 针对嘟嘟声和键位敲击声的数字正弦波发生器 (PRB_P25)
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
  • I2C 由寄存器自动递增控制
  • 完全断电控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7V - 3.6V
    • 数字内核:1.65V - 1.95V
    • 数字 I/O:1.1V - 3.6V
    • D 类:2.7V - 5.5V (SPKVDD≥AVDD)
  • 5mm × 5mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 车载应用
  • 便携式音频器件
  • 移动因特网器件
  • 电子书阅读器

TLV320DAC3100-Q1 是一款低功耗、高集成、高性能立体声音频 DAC,此 DAC 具有 24 位立体声回放和数字音频处理快。

此器件集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器。 单声道扬声器驱动器可驱动低至 4Ω 的负载。TLV320DAC3100-Q1 有一套用于数字音频处理的内置处理块。 可对数字音频数据格式进行设定以实现与主控,受控,DSP 和 TDM 模式中常见的音频标准协议(I2S,左平衡和右平衡)一同工作。 可通过设定数字信号处理块来支持低音音效增强、高音或均衡 (EQ)。 一个片载 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。 音量水平由引脚或寄存器控制。 音频功能通过 I2C 串行总线控制。

TLV320DAC3100-Q1 有一个可编程数字正弦波发生器,并且采用 32 引脚 QFN 封装。

本数据手册被设计成采用 PDF 文档浏览特性,此特性可实现信息快速访问。 例如,执行一个“页 0 / 寄存器 27”的全局搜索可在一个列表中生成所有涉及这一页和寄存器的内容。 这样可轻松遍历列表并找到所有与某一页和寄存器相关的信息。 请注意,搜索字符串必须为指定格式。 此外,本文档包括文档超链接以使用户能够快速找到文档引用。 要返回到原来那一页,请单击文件底部 PDF 页码附件的绿色左箭头。 针对此功能的热键是键盘上的左侧 alt 键。 另外一个快速查找信息的方法是使用 PDF 书签。

TLV320DAC3100-Q1 是一款低功耗、高集成、高性能立体声音频 DAC,此 DAC 具有 24 位立体声回放和数字音频处理快。

此器件集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器。 单声道扬声器驱动器可驱动低至 4Ω 的负载。TLV320DAC3100-Q1 有一套用于数字音频处理的内置处理块。 可对数字音频数据格式进行设定以实现与主控,受控,DSP 和 TDM 模式中常见的音频标准协议(I2S,左平衡和右平衡)一同工作。 可通过设定数字信号处理块来支持低音音效增强、高音或均衡 (EQ)。 一个片载 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。 音量水平由引脚或寄存器控制。 音频功能通过 I2C 串行总线控制。

TLV320DAC3100-Q1 有一个可编程数字正弦波发生器,并且采用 32 引脚 QFN 封装。

本数据手册被设计成采用 PDF 文档浏览特性,此特性可实现信息快速访问。 例如,执行一个“页 0 / 寄存器 27”的全局搜索可在一个列表中生成所有涉及这一页和寄存器的内容。 这样可轻松遍历列表并找到所有与某一页和寄存器相关的信息。 请注意,搜索字符串必须为指定格式。 此外,本文档包括文档超链接以使用户能够快速找到文档引用。 要返回到原来那一页,请单击文件底部 PDF 页码附件的绿色左箭头。 针对此功能的热键是键盘上的左侧 alt 键。 另外一个快速查找信息的方法是使用 PDF 书签。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有音频处理和单声道D 类扬声器放大器的低功耗立体声音频数模转换器(DAC) 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 9月 12日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
技术文章 Instrument clusters: moving beyond chimes and dings (part 2) PDF | HTML 2015年 4月 17日
应用手册 TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B) 2014年 9月 3日
应用手册 TLV320DAC3100 Open Load Detection Test (Rev. B) 2013年 7月 27日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日
应用手册 Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
EVM 用户指南 ACEV-1A EVM User's Guide 2009年 12月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320DAC3100EVM-U — TLV320DAC3100EVM-U 评估模块

TLV320DAC3100EVM-U (ACEV-1A) 是用于 TLV320DAC3100 音频编解码器的完整评估模块。

此 EVM 受 TI 的 CodecControl 软件支持,该软件是用于 TI 音频编解码器的基于方框图的图形用户界面。

TLV320DAC3100EVM-U 可连接到 PC 上的 USB 端口。USB 接口可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据。该 EVM 具有外部控制信号和数字音频数据的连接,便于进行高级操作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频