TLV320DAC3101
- 具有 95dB SNR 的立体声音频 DAC
- 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
- 具有直接电池连接的立体声 1.29W D 类 BTL 8Ω 扬声器驱动器
- 25 个内置处理块 (PRB_P1 – PRB_P25),提供双二阶滤波器、DRC 和 3D
- 针对嘟嘟声和键位敲击声的数字正弦波发生器 (PRB_P25)
- 用户可编程双二阶和 FIR 滤波器
- 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
- 可提供立体声头戴式耳机/线路输出和 D 类扬声器输出
- 麦克风偏置
- 头戴式耳机检测
- 数字混音功能
- 针对数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
- 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
- I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
- 具有寄存器自动递增功能的 I2C 控制
- 完全断电控制
- 电源:
- 模拟:2.7V - 3.6V
- 数字内核:1.65V - 1.95V
- 数字 I/O:1.1V - 3.6V
- D 类:2.7V – 5.5V(SPLVDD 和 SPRVDD 均 ≥ AVDD)
- 5mm × 5mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
TLV320DAC3101 器件是一款高度集成的低功耗、高性能 DAC,具有可选数字音频处理块和 24 位立体声播放功能。
此器件集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器。TLV320DAC3101 具有一套用于进行数字音频处理的内置处理块。数字音频数据格式是可编程的,因此能够适应主控模式、从属模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S、左平衡和右平衡)。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。片上 PLL 会提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由引脚或寄存器控制。音频功能通过 I2C 串行总线控制。
TLV320DAC3101 器件具有可编程数字正弦波发生器,而且采用了 32 引脚 QFN 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有音频处理和立体声 D 类扬声器放大器的低功耗立体声音频 DAC 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 11月 5日 |
| 应用手册 | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 应用手册 | TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B) | 2014年 9月 3日 | ||||
| 应用手册 | Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) | 2012年 1月 25日 | ||||
| 应用手册 | Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) | 2010年 3月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV320DAC3101EVM-U — TLV320DAC3101EVM-U 评估模块
TLV320DAC3101EVM-U (ACEV-1A) 是 TLV320DAC3101 音频 DAC 的完整评估模块。
TI 的 CodecControl 软件支持该 EVM,该软件是用于 TI 音频编解码器且基于方框图的图形用户界面。
TLV320DAC3101EVM-U 连接至 PC 的 USB 端口。USB 接口为 EVM 提供电源、控制及流式音频数据。该 EVM 具有用于外部控制信号及数字音频数据的连接,用于高级操作。
用户指南:
PDF
驱动程序或库
TLV320DAC31XX-DRIVERS — TLV320DAC31XX DAC 系列 Linux 驱动程序支持
这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320DAC31xx 器件系列的低功耗音频数模转换器 (DAC),并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
其他文件:
(...)
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
其他文件:
(...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。