TPA3129D2
- 支持多路输出配置
- 在 24V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 负载 (TPA3128D2)
- 在 15V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 15W 功率 (TPA3129D2)
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 高效 D 类运行
- 采用推荐的 LC 滤波器配置时静态电流超低:<23mA
- 功率效率达 90% 以上且静态损耗低,因此无需散热器
- 基于输出功率的自适应调制机制
- 智能放大器驱动器可降低对 RC 缓冲器的要求
- 多重开关频率
- AM 抑制
- 主从同步
- 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
- 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
- 可编程功率限制
- 支持并联 BTL 模式和单通道模式
- 支持单电源和双电源供电模式
- 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
- 热增强型封装
- DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下,用于 TPA3128D2 和 TPA3129D2)
TPA3128D2 和 TPA3129D2 低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。TPA3128D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 30W 的功率,且无需外部散热器。TPA3129D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。 该器件建议用于高效升压模式,这样能够动态减小外部 LC 滤波器的电流纹波和空闲电流。
TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路在使用主/从模式选项时,采用多开关频率选项来避免 AM 干扰,从而可实现多个器件的同步。
TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有较低空闲功率损耗的TPA3128D2、TPA3129D2 2x30W 2x15W D 类放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 3月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA3129D2EVM — 具有低闲置功率耗散性能的 TPA3129D2 2×30W D 类放大器评估模块
TPA3129D2EVM 评估模块可以评估 TPA3129D2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 30W。TPA3129D2 具有低闲置功率损耗性能,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。此评估模块仅配备 1 个 TPA3129D2 器件,可在 4.5V 至 26V 的单电源供电条件下运行。
TPA3129D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护功能,可完全防止出现故障。TPA3129D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。
TPA3129D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护功能,可完全防止出现故障。TPA3129D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。