TPL0102-100
- 两个分辨率为 256 个位置的电位计
- 非易失性存储器存储抽头设置
- 100kΩ 端到端电阻 (TPL0102-100)
- 短暂的抽头设置上电响应时间:< 100µs
- ±0.5 最低有效位 (LSB) 积分非线性 (INL),±0.25 LSB 微分非线性 (DNL)(分压模式)
- 4ppm/°C 比例温度系数
- 兼容 I2C 的串行接口
- 2.7V 至 5.5V 单电源运行
- ±2.25V 至 ±2.75V 双电源运行
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 关断模式
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
应用
- 可调节增益放大器和偏移修整
- 可调节电源
- 设定点阈值的精度校准
- 传感器微调和校准
- 机械电位器的替代产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TPL0102 配有两个具备 256 个抽头位置的线性抽头数字电位计 (DPOT)。每个分压器可用作三端分压器或者两端变阻器。TPL0102-100 具有一个 100kΩ 端到端电阻。
TPL0102 配有非易失性存储器 (EEPROM),可用于存储抽头位置。这一点的优势是即使在掉电期间也可存储抽头位置。因此,再次上电时便可自动恢复抽头位置。TPL0102 的内部寄存器可以使用 I2C 接口进行访问。
TPL0102 采用 14 引脚 MicroQFN 和 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPL0102 具有非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位计 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 6月 22日 |
| 应用简报 | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019年 7月 3日 | ||||
| 技术文章 | Achieving the programmable power supply function in USB PD applications | PDF | HTML | 2018年 10月 22日 | |||
| 电子书 | The Best of Baker's Best – Amplifiers eBook | 2014年 1月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPL0102EVM — TPL0102 具有 I2C 接口的 256 抽头双通道数字电位器评估模块
TPL0102 EVM 设计用于评估 TPL0102 的操作和性能,TPL0102 是双通道的线性锥形数字分压器,带有 256 个抽头位置。每个分压器可用作三端分压器或者两端变阻器。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
PMP10594 — 效率达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计
PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定点。依托 I2C 编程,即可单独控制平均输入电流和充电电流。满量程输入电流限值为 6A,而充电电流可编程至 12.5A。LM5175 平均电流环路将最大输出电流设为 20A,在正常情况下应该涉及不到此最大输出电流。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能,助力打造耐用设计。如果电池电压低于 6V,则使用电池断开开关进行涓流充电。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| X2QFN (RUC) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。