TPL0102-EP
- Dual-Channel, 256-Position Resolution
- Non-Volatile Memory Stores Wiper Settings
- 2-mm × 2-mm, 14-Pin TSSOP Package
- 100-kΩ End-to-End Resistance (TPL0102-100)
- Fast Power-Up Response Time to Wiper Setting:
<100 µs - ±0.5 LSB INL, ±0.25 LSB DNL
(Voltage-Divider Mode) - 4 ppm/°C Ratiometric Temperature Coefficient
- I2C-Compatible Serial Interface
- 2.7- to 5.5-V Single-Supply Operation
- ±2.25 to ±2.75 V Dual-Supply Operation
- Operating Temperature Range From
–40°C to 125° - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model
(A114-B, Class II)
- 2000-V Human Body Model
- Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications
- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Extended (Q) Temperature –40°c to
125°C - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The TPL0102-EP is a two-channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0102-EP-100 has an end-to-end resistance of 100 kΩ.
The TPL0102-EP has non-volatile memory (EEPROM) which can be used to store the wiper position. The internal registers of the TPL0102-EP can be accessed using the I2C interface.
The TPL0102-EP is available in a 14-pin TSSOP package with a specified temperature range of 40°C to 125°C.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPL0102-EP 256-Taps Dual-Channel Digital Potentiometer With Non-Volatile Memory 数据表 | PDF | HTML | 2014年 6月 11日 | ||
| * | VID | TPL0102-EP VID V6214613 | 2016年 6月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPL0102EVM — TPL0102 具有 I2C 接口的 256 抽头双通道数字电位器评估模块
TPL0102 EVM 设计用于评估 TPL0102 的操作和性能,TPL0102 是双通道的线性锥形数字分压器,带有 256 个抽头位置。每个分压器可用作三端分压器或者两端变阻器。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。