TPL0501-100
- 单通道 256 位置分辨率
- 100kΩ 端到端电阻选项
- 低温度系数:35ppm/°C
- SPI 兼容串行接口
- 2.7V 至 5.5V 单电源运行
- ±20% 电阻容差
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
TPL0501 器件是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 256 个游标位置。该器件可用作三端电位器或者两端变阻器。TPL0501 现配有 100kΩ 的端到端电阻。可使用 SPI 兼容接口存取 TPL0501 的内部寄存器。TPL0501 的标称温度系数为 35ppm/°C。
TPL0501 采用 8 引脚 SOT-23 和
8 引脚 UQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 SPI 接口的 TPL0501 256 抽头单通道数字电位器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 12月 26日 |
| 应用简报 | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019年 7月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPL0501EVM — TPL0501 具有 SPI 的 256 抽头单通道数字电位计评估模块
TPL0501 是一款单通道线性锥形数字分压器,带有 256 个抽头位置。该器件可用作三端分压器或者两端变阻器。TPL0501 具有 100kΩ 的端到端电阻。可使用 SPI 兼容的接口存取 TPL0501 内部寄存器。TPL0501 的标称温度系数为 35ppm/°C。TPL0501 封装在具有 -40°C 至 +125°C 特定温度的 8 引脚 SOT-23 和 8-microQFN 中。
TPL0501EVM 专为与德州仪器 (TI) LaunchPad (MSP-EXP430G2) 一起运行而设计。TPL0501EVM 随附可插入 LaunchPad DIP 插座的预编程 (...)
用户指南:
PDF
支持软件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。