TPS27SA08-Q1
- 具有典型 9mΩ RON (TJ = 25°C) 的单通道智能高侧开关
- 适用于具有 40V 负载突降的 24V 电源系统
- 通过过流保护提高可靠性:
- 电流限制阈值标称值为 20A
- 在达到阈值时进行电流限制(钳位)
- 符合汽车应用标准:
- 符合 AEC Q-100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 强大的集成输出保护:
- 集成热保护
- 接地短路和电源短路保护
- 在电源反向期间 FET 自动导通
- 发生失电和接地失效时自动关闭
- 集成输出钳位对电感负载进行消磁
- 可配置故障处理
- 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
- 负载电流
- 电源电压
- 器件温度
- 将 FLT 指示返回到 MCU
- 在关断状态下和发生 GND 短路时进行开路负载检测
TPS27SA08-Q1 器件是一款适用于 24V 电源系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断功能,可确保即使在发生短路等不利事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,即通过将输出电流调节为设定值(通常为 20A)来应对过流事件。TPS27SA08-Q1 器件还可提供高精度模拟电流感应,可在驱动不同负载分布的同时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、器件温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。
TPS27SA08-Q1 器件采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,以减小 PCB 尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS27SA08-Q1 24V、10A 单通道汽车智能高侧开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 11月 12日 |
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | 2026年 4月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板
HSS-MOTHERBOARDEVM 评估模块用于评估 TI 的高侧开关产品系列中 Ron 小于 50mΩ 的器件。这些设备包括 TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、和 TPS2HB50-Q1。该电路板不附带器件,但可以将任何器件焊接在样片子卡上并用于主板。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单 (BOM) 和 EVM 的板布局。
注意:此电路板未组装。 请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
注意:此电路板未组装。 请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。