TPS65131-Q1

正在供货

具有双路正负输出(750mA 典型值)的汽车级双电源转换器

产品详情

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 在 –40°C 至 125°C 结温范围内测试了电气特性
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高达 15V 和低至 –15V 的双向可调输出电压
  • 对升压和逆变器主开关具有 2A 典型开关电流限制
  • 高转换效率
    • 正输出轨高达 91%
    • 负输出轨高达 85%
    • 低负载状态下的省电模式
  • 上电和断电时序的独立使能输入
  • 用于外部 PFET 的控制输出可支持在关断时完全断电
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 最小 1.25MHz 固定频率 PWM 运行
  • 热关断
  • 在两个输出上提供过压保护
  • 0.2µA 典型关断电流
  • 具有可湿性侧面的小型 4mm × 4mm QFN-24 封装 (RGE)
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 在 –40°C 至 125°C 结温范围内测试了电气特性
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高达 15V 和低至 –15V 的双向可调输出电压
  • 对升压和逆变器主开关具有 2A 典型开关电流限制
  • 高转换效率
    • 正输出轨高达 91%
    • 负输出轨高达 85%
    • 低负载状态下的省电模式
  • 上电和断电时序的独立使能输入
  • 用于外部 PFET 的控制输出可支持在关断时完全断电
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 最小 1.25MHz 固定频率 PWM 运行
  • 热关断
  • 在两个输出上提供过压保护
  • 0.2µA 典型关断电流
  • 具有可湿性侧面的小型 4mm × 4mm QFN-24 封装 (RGE)

TPS65131-Q1 器件作为双输出直流/直流转换器,可产生高达 15V 的正输出电压和低至 -15V 的负输出电压,输出电流通常为 200mA,具体值取决于输入电压与输出电压比。凭借高达 85% 的总体效率,此器件非常适合于便携式电池供电类设备。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,因此允许诸如 3.3V 和 5V 的电压轨为 TPS65131-Q1 器件供电。TPS65131-Q1 器件采用具有散热焊盘和可湿性侧面的 QFN-24 封装。由于只需少量较小的外部组件,因此总体解决方案尺寸可以非常小。

此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且在启用省电模式后,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。在运行时,典型的总体器件静态电流只有 500µA。在关断状态下,器件一般消耗 0.2µA。独立使能引脚可实现针对两个输出的加电和断电排序。为了尽可能地实现故障情况下的高可靠性,此器件有一个内部电流限制、过压保护和热关断。

TPS65131-Q1 器件符合汽车应用标准(根据 AEC-Q100 温度等级 2)。该器件在 –40°C 至 125°C 的器件结温范围内接受了电气特性测试。此外,该器件还具有最低关断电流、小巧的解决方案尺寸、带散热焊盘的封装以及良好的效率和保护特性,专为汽车和工业应用而设计。

TPS65131-Q1 器件作为双输出直流/直流转换器,可产生高达 15V 的正输出电压和低至 -15V 的负输出电压,输出电流通常为 200mA,具体值取决于输入电压与输出电压比。凭借高达 85% 的总体效率,此器件非常适合于便携式电池供电类设备。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,因此允许诸如 3.3V 和 5V 的电压轨为 TPS65131-Q1 器件供电。TPS65131-Q1 器件采用具有散热焊盘和可湿性侧面的 QFN-24 封装。由于只需少量较小的外部组件,因此总体解决方案尺寸可以非常小。

此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且在启用省电模式后,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。在运行时,典型的总体器件静态电流只有 500µA。在关断状态下,器件一般消耗 0.2µA。独立使能引脚可实现针对两个输出的加电和断电排序。为了尽可能地实现故障情况下的高可靠性,此器件有一个内部电流限制、过压保护和热关断。

TPS65131-Q1 器件符合汽车应用标准(根据 AEC-Q100 温度等级 2)。该器件在 –40°C 至 125°C 的器件结温范围内接受了电气特性测试。此外,该器件还具有最低关断电流、小巧的解决方案尺寸、带散热焊盘的封装以及良好的效率和保护特性,专为汽车和工业应用而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65150-Q1 正在供货 具有集成 VCOM 缓冲器的汽车类、紧凑型 LCD 偏置电源 This product uses +AVDD (instead of +/-AVDD), and integrates VGH, VGL, and Vcom.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65131-Q1 正负输出直流/直流转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 8月 25日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
白皮书 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
应用手册 Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) 2017年 8月 28日
技术文章 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015年 7月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP9780 — 参考设计: 使用 TPS65131-Q1 及电荷泵的双极 TFT LCD 电源

此参考设计详细展示了显示屏电源电路,该电路可为源极驱动器生成双极电压轨并为栅极驱动器生成额外电源。电荷泵用于为栅极驱动器生成电压电源,这使得该设计易于实施。通过仅使用一个直流/直流转换器来生成四个电压轨,从而尽可能减少电感量,该电路可实现较小的设计尺寸。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频