PMP9780

参考设计: 使用 TPS65131-Q1 及电荷泵的双极 TFT LCD 电源

PMP9780

设计文件

概述

此参考设计详细展示了显示屏电源电路,该电路可为源极驱动器生成双极电压轨并为栅极驱动器生成额外电源。电荷泵用于为栅极驱动器生成电压电源,这使得该设计易于实施。通过仅使用一个直流/直流转换器来生成四个电压轨,从而尽可能减少电感量,该电路可实现较小的设计尺寸。

特性
  • 适合 TFT LCD 显示屏偏置的完整电源解决方案
  • 4 个输出电压轨
  • 低静态电流(低于 0.5mA)
  • 全部电源轨上的负载调节均小于 2%
  • 通过汽车资格认证的元件
输出电压选项 PMP9780.0 PMP9780.1 PMP9780.2 PMP9780.3
输入电压(最小值)(V) 3.3 3.3 6.3 6.3
输入电压(最大值)(V) 3.6 3.6 6.6 6.6
输出电压(标称值)(V) 6.3 -6.3 15 -10
Iout(最大值)(A) .1 .1 .02 .02
输出功率 (W) .63 .63 .3 .2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU978.PDF (569 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFD9.PDF (24 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAH1.ZIP (44 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFD8A.PDF (55 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65130具有双路正负输出(300mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65131-Q1具有双路正负输出(750mA 典型值)的汽车级双电源转换器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65131具有双路正负输出(750mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps Design Guide 2015-5-7
白皮书 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017-12-21
技术文章 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015-7-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频