TPS65642A
- 2.6 V to 6 V Input Voltage Range
- Synchronous Boost Converter (AVDD)
- Non-Synchronous Boost Converter With Temperature
Compensation (VGH) - Synchronous Buck Converter (VCORE)
- Synchronous Buck Converter (VIO1)
- Low Dropout Linear Regulator (VIO2)
- Programmable VCOM Calibrator With Two
Integrated Buffer Amplifiers - Gate Voltage Shaping
- Panel Discharge Signal (XAO)
- System Reset Signal (RST)
- 14-Channel, 10-Bit Programmable Gamma Voltage Correction
- On-Chip EEPROM with Write Protect
- I2C™ Interface
- Thermal Shutdown
- Supports GIP and Non-GIP Displays
- 56-Ball, 3,16-mm × 3,45-mm 0,4-mm Pitch DSBGA
The TPS65642A device is a compact LCD bias solution primarily intended for use in notebook and tablet PCs. The device comprises two boost converters to supply the source driver and gate driver, or level shifter, of the LCD panel; two buck converters and a low-dropout (LDO) linear regulator to supply the system logic voltages; a programmable VCOM generator with two high-speed amplifiers; 14-channel gamma-voltage correction; and a gate-voltage shaping function.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LCD Bias with Integrated Gamma Reference for Notebook PCs, Tablet PCs and Moni 数据表 | 2013年 10月 9日 | |||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 应用手册 | How to Generate a Regulated VGL Supply Using the TPS65642A | 2016年 12月 8日 | ||||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。