TPS7H3302-SP

正在供货

耐辐射、QMLP、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 端接 LDO 稳压器

产品详情

DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 提供 QMLP TPS7H3302-SP 标准微电路图 (SMD),5962R14228
  • 提供增强型航天塑料封装供应商项目图,VID V62/22615
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 耐辐射保障 (RHA),耐受高达 100krad(Si) 或 50krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子栅穿 (SEGR)、单粒子烧毁 (SEB) 对于 LET 的抗扰度 = 70MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET)、单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子翻转 (SEU) 特性值高达 70MeVcm2/mg
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • 低至0.9V 的独立低压输入 (VLDOIN),可提高电源效率
  • 3A 灌电流和拉电流终端稳压器
  • 可实现电源时序的使能输入和电源正常输出
  • VTT 终端稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75 V
    • 3A 灌电流和拉电流
  • 具有检测输入的精密集成分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲基准
    • 相对于 VDDQSNS (±3mA) 的精度为 49% 至 51%
    • ±10mA 灌电流和拉电流
  • 集成了欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
  • 塑料封装
  • 提供 QMLP TPS7H3302-SP 标准微电路图 (SMD),5962R14228
  • 提供增强型航天塑料封装供应商项目图,VID V62/22615
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 耐辐射保障 (RHA),耐受高达 100krad(Si) 或 50krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子栅穿 (SEGR)、单粒子烧毁 (SEB) 对于 LET 的抗扰度 = 70MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET)、单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子翻转 (SEU) 特性值高达 70MeVcm2/mg
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • 低至0.9V 的独立低压输入 (VLDOIN),可提高电源效率
  • 3A 灌电流和拉电流终端稳压器
  • 可实现电源时序的使能输入和电源正常输出
  • VTT 终端稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75 V
    • 3A 灌电流和拉电流
  • 具有检测输入的精密集成分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲基准
    • 相对于 VDDQSNS (±3mA) 的精度为 49% 至 51%
    • ±10mA 灌电流和拉电流
  • 集成了欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
  • 塑料封装

TPS7H3302 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声解决方案。

TPS7H3302 支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3302 VTT 稳压器可在读取/写入状态下提供非常稳定的电源。TPS7H3302 还包含一个用于跟踪 VTT 的内置 VTTREF 电源,以进一步减小解决方案尺寸。为了实现简单的电源时序,TPS7H3302 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 断电模式时使 VTT 放电。

TPS7H3302 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声解决方案。

TPS7H3302 支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3302 VTT 稳压器可在读取/写入状态下提供非常稳定的电源。TPS7H3302 还包含一个用于跟踪 VTT 的内置 VTTREF 电源,以进一步减小解决方案尺寸。为了实现简单的电源时序,TPS7H3302 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 断电模式时使 VTT 放电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7H3302-SEP 正在供货 耐辐射、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器 -SEP plastic package with lower TID & SEE radiation performance
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7H3301-SP 正在供货 耐辐射 QMLV、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器 QMLV ceramic package with same radiation performance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H3302-SP 和 TPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 14日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3302-SEP and TPS7H3302-SP Neutron Displacement Damage Characterization Test Report (Rev. A) 2024年 2月 16日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3301-SP and TPS7H3302-SP Single-Event Effects Radiation Report (Rev. C) 2024年 1月 26日
* SMD TPS7H3302-SP SMD 5962-14228 2023年 12月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H3302-QMLP Total Ionizing Dose (TID) Report 2023年 11月 17日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) 2020年 7月 9日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 External Soft-Start Circuit for TPS7H3301-SP Power-Up Sequencing Applications 2016年 7月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H3302EVM — TPS7H3302 3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器评估模块

TPS7H3302 (LP085) 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7H3302-SEP 性能和特性的平台,TPS7H3302-SEP 是一款耐辐射 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 终端低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H3302-SEP PSpice Model

SLVME03.ZIP (45 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频