产品详情

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4

  • 解调数字振幅移键控 (ASK) 信号
  • 对系统执行固定时长的复位
  • 生成固定宽度的正数字脉冲
  • 检测数字信号上升沿
  • 检测数字信号下降沿
  • 对开关进行去抖

  • 解调数字振幅移键控 (ASK) 信号
  • 对系统执行固定时长的复位
  • 生成固定宽度的正数字脉冲
  • 检测数字信号上升沿
  • 检测数字信号下降沿
  • 对开关进行去抖

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPUL2T323 双路可重触发扩展 RC 定时单稳态多谐振荡器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 5日
应用简报 TPUL 系列概述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 27日
产品概述 切换到 TPUL 系列单稳多谐振荡器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPUL1X1000-EVM — TPUL1X1000 评估模块

借助该 EVM,用户无需将器件焊接到电路板上,即可评估 TPUL 器件。用户可以直观地看到 K = 1 和 K = 1,000 器件的占用空间和尺寸差异。该电路板针对标准和扩展脉冲宽度 TPUL 器件预配置了等效脉冲宽度,用于演示解决方案的尺寸差异。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPUL2T323 IBIS Model

SCAM146.ZIP (50 KB) - IBIS Model
计算工具

TPUL-KFACTOR-CALC TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可配置门
TPUL2T323-Q1 汽车级 2 通道单稳 RC 可配置脉冲发生器 1000x
脉冲及延时发生器
TPUL2G123 2 通道单稳 RC 可配置脉冲发生器 TPUL2G123-Q1 汽车级 2 通道单稳 RC 可配置脉冲发生器 TPUL2T323 双通道单稳态 RC 可配置脉冲发生器(脉冲宽度可调节至 1000 倍)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频