TXB0108-Q1
- A 端口支持 1.2V 至 3.6V 电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 电压 (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 隔离特性—如果任何一个 VCC 输入在接地 (GND) 上,所有输出呈高阻态
- 以 VCCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
- 低功耗,ICC 最大值为 4µA
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- A 端口
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- B 端口
- ±15kV 人体放电模型 (A114-B)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- A 端口
这个 8 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。VCCA 不应超过 VCCB。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
TXB0108-Q1 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
为确保在加电或断电期间处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻器接至 GND;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXB0108-Q1 带自动方向感应和 ±15kV ESD 保护功能的 8 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 2月 10日 |
| 应用手册 | 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点