TXG4021
- 支持高达 ±40V 的直流偏移
- 高达 5MHz 的 80VPP 交流噪声抑制
- CMTI 为 1kV/µs
- 低传播延迟 (<5ns) 和通道间偏斜 (<0.20ns)
- 大于 250Mbps
- 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
- 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内运行
- 提供具有多种配置的 4、2、1 通道器件
- 两个器件型号:
- TXG4020:2 个正向
- TXG4021:1 个正向,1 个反向
- 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻态)
- 施密特触发输入允许慢速和高噪声信号
- 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道悬空
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2500V 人体放电模型
- 500V 充电器件模型
- 提供的封装选项:
- DSG (WSON-8)
- DDF (SOT-8)
- D (SOIC-8)
TXG402x 是一款基于非电流的 2 位 定向电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±40V 的接地电平转换。与传统电平转换器相比,TXG402x 系列可以解决不同接地电平之间的电压转换难题。简图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。
VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,而 Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能够接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当 VCC 至 GND 短接时,GNDA 和 GNDB 之间的最大漏电流小于 90nA。
TXG402x 器件有助于改善不同接地域的抗噪性能和电源时序,同时提供低功耗、延迟和通道间偏斜。它可以抑制 80VPP 到 5MHz 的噪声水平 (图 7-5)。此器件可支持 UART、GPIO 和 JTAG 等多种接口。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXG402x 2 位 ± 40V 接地电平转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 8日 |
| 应用简报 | 有关接地电平转换器的主要设计问题 | PDF | HTML | 2026年 6月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点