TXG8122-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 双向 I2C 兼容通信
- 支持标准模式、快速模式和超快速模式 I2C 操作
- 支持高达 ±80V 的DV偏移
- 数据传输速率高达 1MHz
- 侧 1 电源电压范围:3V 至 5.5V
- 侧 2 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 最大容性负载:
- 80pF(侧 1)和 550pF(侧 2)
- 具有电流吸收能力的开漏输出:
- 3.5mA(侧 1)和 50mA(侧 2)
- 在 400kHz 下功耗低(典型值):
- ICC1 = 3.1mA、ICC2 = 0.7mA
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- CMTI 为 500V/µs
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 500V 充电器件模型
- 提供的封装选项:SOIC (8D)、WSON (8DSG)、SOT-23 (8DDF)
TXG8122-Q1 器件是适用于 I2C 的双路双向、基于非电流的电压和接地电平转换器。该器件支持使用两个独立的可配置电源轨:侧 1 设计为可跟踪 VCC1,该端口支持 3V 至 5.5V 的任何电源电压。侧 2 设计为可跟踪 VCC2,该端口支持 2.25V 至 5.5V 的任何电源电压。与传统的电平转换器相比,TXG8122-Q1 可以解决高达 ±80V 的不同接地电平之间的电压转换问题。只要 GNDA 和 GNDB 之间的差值保持在 -80V 至 +80V之间,GNDA 或 GNDB 都可能存在接地偏移。
简化版方框图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。TXG8122-Q1 在具有不同电源电压和不同接地基准的系统之间,能够支持基于 I2C 的通信。当 VCC 至 GND 短接时,GNDA 和 GNDB 之间的漏电流通常为 50nA。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于 I2C 的 TXG8122-Q1 ± 80V 双向接地电平转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 6月 12日 |
| 应用简报 | 有关接地电平转换器的主要设计问题 | PDF | HTML | 2026年 6月 1日 | |||
| 应用手册 | 汽车系统中的接地电平电压转换 | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TXG-4CH-EVM — 4 通道接地电平转换器的 TXG 评估模块
TXG-4CH-EVM 是用于评估 TXGx04x 4 通道接地电平转换器产品系列的评估模块 (EVM)。EVM 支持多种封装选项,包括 16 引脚 DBQ、14 引脚 DYY 和 14 引脚 RUC。此 EVM 配置了多个测试点和连接选项来评估器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点