TXS0101
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- A 端口:
- 2500V 人体放电模型 (A114-B)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- B 端口:
- 8kV 人体放电模型 (A114-B)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- A 端口:
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率:
- 24Mbps(推挽)
- 2Mbps(开漏)
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- A 端口的电压范围为 1.65V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 2.3V 至 5.5V (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 无需电源时序控制 - VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
- Ioff 支持局部省电模式运行
这款 1 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.65V 至 3.6V。VCCA 必须小于或等于 VCCB。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 2.3V 至 5.5V。因此可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 GND;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXS0101 具有自动方向感应、适用于漏极开路和推挽应用的 1 位双向电压电 平转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-26 | |
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-11 | ||
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-3 | |
| 应用简报 | 集成式与分立式开漏电平转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-13 | |
| 应用手册 | 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-2 | |
| 应用手册 | 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-6-29 | |
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021-4-15 | ||||
| 应用手册 | Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices (Rev. A) | 2018-3-28 | ||||
| 应用手册 | Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices | 2017-11-19 | ||||
| 应用手册 | Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators | 2017-10-30 | ||||
| 应用手册 | A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators | 2010-6-29 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
TXS-EVM — 适用于单通道、双通道、四通道和八通道器件的转换器系列评估模块
TXS-EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 TXS 器件。TXS 器件属于自动双向电压电平转换系列,工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,设计用于支持各个扇区中的各种通用电压电平转换应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |