TXS0104V-Q1
-
符合汽车应用要求
-
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
-
器件温度等级 1:40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
-
器件 HBM ESD 分类等级 2
-
器件 CDM ESD 分类等级 C6
-
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率:
- 24Mbps(推挽)
- 2Mbps(开漏)
- A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
- 无需电源时序控制 – VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- A 端口:
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 500V 充电器件模型 (C101)
- B 端口:
- 5000V 人体放电模型 (A114-B)
- 500V 充电器件模型 (C101)
- A 端口:
这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.65V 至 3.6V。VCCA 必须小于或等于 VCCB。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 2.3V 至 5.5V。因此可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
TXS0104V-Q1 旨在通过 VCCA 为 OE 输入电路供电。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 GND;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
TIDA-00403 — 使用 TLV320AIC3268 miniDSP CODEC 进行超声波距离测量的参考设计
TIDA-00403 参考设计使用现成的 EVM,通过 TLV320AIC3268 miniDSP 内的算法实现超声波距离测量解决方案。结合 TI 的 PurePath Studio 设计套件,可以设计一个稳健且用户可配置的超声波距离测量系统,只需点击鼠标即可。用户可以修改超声波突发生成特性以及检测算法,以适应工业和测量应用中的特定用例,从而克服其他固定功能传感器的局限性,同时提高测量的可靠性。TLV320AIC3268 上的两个 GPIO 会自动触发,指示已发送和已接收的超声波突发。通过监测这些 GPIO 的主机 MCU,可以提取飞行时间。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |