TXS0202
- 无需方向控制信号
- VCCA,VCCB 电源电源:1.65V 至 3.6V
- 满足 IC-USB 标准的所有要求
- 小外形封装:WCSP
- 锁断性能超过 100mA (符合 JESD 78 Class II 规范的要求)
- Ioff 支持部分断电模式工作
- ESD 性能
- A 端口(主机端)
- 2000V 人体模型
- 100V 机器模型
- 500V 充电器件模型
- B 端口 (外设端)
- >4kV HBM
- A 端口(主机端)
TXS0202 是 2 位电压电平转换器,针对在片间 USB (IC-USB) 应用的使用进行了优化。 VCCA 和 VCCB 均可跨 1.65V 至 3.6V 的整个范围运行。 该器件的设计将交叉歪斜限制在 1ns 以内。 该器件采用集成上拉和下拉电阻,可帮助主机和外设之间的协议通信。 该转换器是一款自动方向感应型缓冲转换器。 当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻抗状态。
该器件的技术规格针对采用 Ioff 的部分断电应用而全面拟订。 Ioff 电路负责停用输出,从而可防止破坏性的电流在其断电时通过器件回流。 为了确保上电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个下拉电阻器连接至 GND;该电阻器的最小值由驱动器的电流源能力来决定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | Inter Chip-USB 电压电平转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 7月 5日 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| 更多文献资料 | Voltage-Level Translation Guide (Rev. H) | 2015年 8月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TXS0202EVM — TXS0202 评估模块
TXS0202 EVM 设计用于简化评估和原型设计,而无需进行全面的板开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。接头用相应的引脚编号进行标记。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点