TXS0204
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率:
- 50Mbps(推挽)
- 2Mbps(开漏)
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- A 端口的电压范围为 1.1V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
- 无需电源时序控制 - VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
- VCCA 可以大于、等于、小于 VCCB
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- A 端口:
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- B 端口:
- 4kV 人体放电模型 (A114-B)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- A 端口:
这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.1V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.1V、1.8V、2V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
TXS0204 旨在通过 VCCA 为 OE 输入电路供电。
要在上电或断电期间处于高阻态,请将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXS0204 面向开漏和推挽应用的 4 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 4月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YCJ) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点