ULC1001
- 集成可编程清洁模式
- 水(排出)
- 除冰(融化和排出)
- 泥点(脱水和排出)
- 自动清洁(检测质量和排出)
- 自定义清洁模式
- 嵌入式算法
- 镜头系统校准
- 自动质量检测
- 功率调节
- 系统诊断
- 系统诊断
- 驱动器故障报告
- 镜头系统故障报告
- 传感器温度调节
- 宽驱动频率范围
- 高效直接驱动 (10kHz - 5MHz)
- AD 调制 (<50kHz)
- I2C 用户接口
- 所需的时钟源
- 外部振荡器(10MHz,建议 5ppm)
- 电源
- IOVDD:3.3V
- 32 引脚 QFN-HR 封装
ULC1001 是一款具有电流和电压检测功能的可配置 PWM 调制器,专用于基于压电效应的镜头清洁系统。
片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 为镜头清洁设计的专有算法。ULC1001 和 配合使用,创建超声波镜头清洁系统。
ULC1001 器件采用 32 引脚 QFN-HR 封装,可实现紧凑的 PCB 尺寸。
申请了解更多信息
提供完整数据表、ULC1001 GUI 和其他设计资源。立即申请
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ULC1001 具有 I/V 检测放大器的可配置超声波 PWM 调制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 3月 21日 |
| 应用手册 | 镜头盖系统仿真指南:LCS-FL-RNG15 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 16日 | |
| 应用手册 | 镜头盖系统特性指南:LCS-FL-RNG15 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 19日 | |
| 应用手册 | 镜头盖系统的设计、制造和组装指南:LCS-FL-RNG15 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 6月 12日 | |
| 用户指南 | ULC-HPB-DEMO (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
| 证书 | ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 29日 | ||||
| 证书 | ULC1001-DRV-FL-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 5日 | ||||
| 技术文章 | Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
| 技术文章 | What is ultrasonic lens cleaning technology? | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包
ULC1001-DRV290XEVM 评估模块 (EVM) 展示了包括 ULC1001 可配置数字信号处理器 (DSP) 控制器和 DRV2901 压电驱动器的双芯片解决方案。两者协同工作,提供温度检测、镜头故障检测和污染物检测等功能,可实现自动清洁。它不包括镜头系统。此外,USB2ANY 单独出售。
TI 提供灵活的开源镜头盖系统 (LCS) 设计,帮助客户学习 ULC 技术并进行相关设计。TI 出售 LCS-FL-RNG15 等原型单元,可为定制设计提供参考,或作为 ULC EVM 的负载。
ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 和 DRV2911 评估模块
ULC1001-DRV2911EVM 是一款超声波镜头清洗 (ULC) 评估模块 (EVM),其中包括 ULC1001 DSP 控制器和 DRV2911 压电驱动器的汽车级双芯片解决方案。两者协同工作,提供温度检测、镜头故障检测和污染物检测等功能,可实现自动清洁。此 EVM 提供了 ULC 系统的电气部分,可驱动各种机械设计,但此 EVM 不包含镜头系统。
TI 提供灵活的开源镜头盖系统 (LCS) 设计,帮助客户学习 ULC 技术并进行相关设计。TI 出售 LCS-FL-RNG15 等原型单元,可为定制设计提供参考,或作为 ULC EVM 的负载。
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
ULC1001-CALC — ULC1001 excel calculator tool
支持的产品和硬件
产品
超声波清洗 IC
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RQT) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点