ADC14155QML-SP

アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、100krad、セラミック、14 ビット、シングル、155MSPS の ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 155 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 1100 Features High Performance Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 967 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.1 ENOB (Bits) 11.3 SFDR (dB) 82.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer No Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
Sample rate (max) (Msps) 155 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 1100 Features High Performance Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 967 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.1 ENOB (Bits) 11.3 SFDR (dB) 82.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer No Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
CFP (NBA) 48 132.25 mm² 11.5 x 11.5
  • 5962R0626201VXC
  • 1.1GHzのフルパワー帯域幅
  • サンプル/ホールド回路内蔵
  • 低消費電力
  • 1V高精度基準電圧内蔵
  • クロック・モード: シングルエンドまたは差動
  • データ・レディ出力クロック
  • クロック・デューティ・サイクル安定化回路
  • デュアル3.3Vおよび1.8V電源で動作(±10%)
  • パワーダウン・モード
  • 出力データ・フォーマットはオフセット・バイナリまたは2の補数
  • 48ピンCFPパッケージ(11.5mm×11.5mm、0.635mmピンピッチ)
  • 主な仕様
    • 分解能: 14ビット
    • 変換レート: 155MSPS
    • SNR (fIN = 70MHz) 70.1dBFS(標準値)
    • SFDR (fIN = 70MHz) 82.3dBFS(標準値)
    • ENOB (fIN = 70MHz) 11.3ビット(標準値)
    • フルパワー帯域幅: 1.1GHz (標準値)
    • 消費電力: 967mW (標準値)
  • 5962R0626201VXC
  • 1.1GHzのフルパワー帯域幅
  • サンプル/ホールド回路内蔵
  • 低消費電力
  • 1V高精度基準電圧内蔵
  • クロック・モード: シングルエンドまたは差動
  • データ・レディ出力クロック
  • クロック・デューティ・サイクル安定化回路
  • デュアル3.3Vおよび1.8V電源で動作(±10%)
  • パワーダウン・モード
  • 出力データ・フォーマットはオフセット・バイナリまたは2の補数
  • 48ピンCFPパッケージ(11.5mm×11.5mm、0.635mmピンピッチ)
  • 主な仕様
    • 分解能: 14ビット
    • 変換レート: 155MSPS
    • SNR (fIN = 70MHz) 70.1dBFS(標準値)
    • SFDR (fIN = 70MHz) 82.3dBFS(標準値)
    • ENOB (fIN = 70MHz) 11.3ビット(標準値)
    • フルパワー帯域幅: 1.1GHz (標準値)
    • 消費電力: 967mW (標準値)

ADC14155QML-SPは高性能のCMOSアナログ/デジタル・コンバータで、アナログの入力信号を14ビットのデジタル・ワードへ、最大155MSPSの速度で変換できます。デジタル・エラー訂正機能とサンプル/ホールド回路を備えた差動パイプライン型アーキテクチャを採用し、消費電力と外付け部品数を最小限に抑えながら優れた動的性能を発揮します。また独自のサンプル/ホールド段によって、1.1GHzのフルパワー帯域幅を提供します。ADC14155はデュアル3.3Vおよび1.8V電源で動作し、155MSPSでの消費電力は967mWです。

デジタル出力インターフェイス用に独立した1.8V電源を使用することで、低ノイズの低消費電力動作が可能です。パワーダウン機能は、クロック入力をディセーブルして消費電力を5mWまで低減する一方、フル動作への高速起動も可能です。差動入力により、基準電圧の2倍に相当するフルスケール差動入力振幅を実現します。ADC14155は、内蔵する安定した1Vの内部基準電圧と外部基準電圧のいずれでも動作します。クロック・モード(差動かシングルエンド)と出力データ・フォーマット(オフセット・バイナリか2の補数)はピンで選択可能です。デューティ・サイクル・スタビライザにより、広いクロック・デューティ・サイクル全体にわたって性能を維持します。

ADC14155QML-SPは、48リードの放熱特性に優れた多層セラミック・クワッド・パッケージで供給され、軍事用温度範囲の-55°C~+125°Cで動作します。

ADC14155QML-SPは高性能のCMOSアナログ/デジタル・コンバータで、アナログの入力信号を14ビットのデジタル・ワードへ、最大155MSPSの速度で変換できます。デジタル・エラー訂正機能とサンプル/ホールド回路を備えた差動パイプライン型アーキテクチャを採用し、消費電力と外付け部品数を最小限に抑えながら優れた動的性能を発揮します。また独自のサンプル/ホールド段によって、1.1GHzのフルパワー帯域幅を提供します。ADC14155はデュアル3.3Vおよび1.8V電源で動作し、155MSPSでの消費電力は967mWです。

デジタル出力インターフェイス用に独立した1.8V電源を使用することで、低ノイズの低消費電力動作が可能です。パワーダウン機能は、クロック入力をディセーブルして消費電力を5mWまで低減する一方、フル動作への高速起動も可能です。差動入力により、基準電圧の2倍に相当するフルスケール差動入力振幅を実現します。ADC14155は、内蔵する安定した1Vの内部基準電圧と外部基準電圧のいずれでも動作します。クロック・モード(差動かシングルエンド)と出力データ・フォーマット(オフセット・バイナリか2の補数)はピンで選択可能です。デューティ・サイクル・スタビライザにより、広いクロック・デューティ・サイクル全体にわたって性能を維持します。

ADC14155QML-SPは、48リードの放熱特性に優れた多層セラミック・クワッド・パッケージで供給され、軍事用温度範囲の-55°C~+125°Cで動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC14155QML-SP 放射線耐性の強化された 14ビット、155MSPS、1.1GHz 帯域幅の A/D コンバータ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2019年 6月 5日
* SMD ADC14155QML-SP SMD 5962-06262 2018年 5月 29日
* 放射線と信頼性レポート ADC141555W-MLS, DAC121S101WGRQV, ADC08D1000WGFQV TID Report 2012年 5月 7日
* 放射線と信頼性レポート ADC14155W-MLS SEL Report 2012年 5月 7日
* 放射線と信頼性レポート ADC14155W-MLS SEU Report 2012年 5月 7日
* 放射線と信頼性レポート ADC14155W-MLS TID Report 2012年 5月 7日
* 放射線と信頼性レポート Analysis of Low Dose Rate Effects on Parasitic Bipolar Structures in CMOS Proces 2012年 5月 4日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド ADC14155: 14-Bit, 155 MSPS Analog to Digital Converter User Guide 2012年 2月 21日
アプリケーション・ノート Application Note 1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (jp) 2007年 11月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WAVEVISION4 — Data Acquisition and Analysis Software

WaveVision 4 software is part of the WaveVision system that includes the WaveVision Data Capture Board. The WaveVision system an easy-to-use data acquisition and analysis tool, designed to help you evaluate TI's analog-to-digital and digital-to-analog converter products. Used in conjunction with (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADC14155QML IBIS Model

SNAM017.ZIP (20 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (NBA) 48 Ultra Librarian