ADC3583

アクティブ

シングルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 119 Architecture SAR SNR (dB) 84.5 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 119 Architecture SAR SNR (dB) 84.5 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 18 ビット 10/25/65MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
  • 最適化された電力スケーリングによる超低消費電力化: 77mW (10MSPS)~119mW (65MSPS)
  • レイテンシ:1 クロック・サイクル (1 線式 SLVDS)
  • 18 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB (標準値)
  • 基準電圧:外部または内部
  • 入力帯域幅:900MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:-40~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40-WQFN (5 x 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 1MHz):
    • SNR:84.5dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR100dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 20MHz):
    • SNR:83.5dBFS
    • SFDR90dBc HD2、HD3
    • SFDR95dBFS の最大スプリアス
  • 18 ビット 10/25/65MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
  • 最適化された電力スケーリングによる超低消費電力化: 77mW (10MSPS)~119mW (65MSPS)
  • レイテンシ:1 クロック・サイクル (1 線式 SLVDS)
  • 18 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB (標準値)
  • 基準電圧:外部または内部
  • 入力帯域幅:900MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:-40~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40-WQFN (5 x 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 1MHz):
    • SNR:84.5dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR100dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 20MHz):
    • SNR:83.5dBFS
    • SFDR90dBc HD2、HD3
    • SFDR95dBFS の最大スプリアス

ADC358x は、低ノイズ、超低消費電力の高速 (65MSPS) 18 ビット ADC のファミリです。低ノイズ性能を実現するように設計されたこれらのデバイスは、優れた直線性と広いダイナミック・レンジに加えて、-160dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を達成しています。ADC358x は IF サンプリングをサポートすると共に、非常に優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに適しています。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 119mW (65Msps 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC358x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスでは 1 レーンと 2 レーンを選択できます。ADC358x は、各種速度グレードがそろったピン互換ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ADC358x は、低ノイズ、超低消費電力の高速 (65MSPS) 18 ビット ADC のファミリです。低ノイズ性能を実現するように設計されたこれらのデバイスは、優れた直線性と広いダイナミック・レンジに加えて、-160dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を達成しています。ADC358x は IF サンプリングをサポートすると共に、非常に優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに適しています。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 119mW (65Msps 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC358x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスでは 1 レーンと 2 レーンを選択できます。ADC358x は、各種速度グレードがそろったピン互換ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

TI の ADC3660 ファミリは、「2021 World Electronics Achievement Awards」 (WEAA:2021 年世界エレクトロニクス成果達成賞) の Year in the Amplifier/Data Conversion (アンプ / データ変換部門の年間賞) を受賞しました。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC358x 18 ビット、0.5MSPS~65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 28日
Analog Design Journal How to simplify AFE filtering via high‐speed ADCs with internal digital filters 2020年 1月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板

ADC3683 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い ADC3683 の性能を提示するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW1418EVM — データ キャプチャの評価基板

TSW1418EVM は、エントリ レベルの FMC (FPGA メザニン カード) インターフェイス データ キャプチャ カードであり、高速 A/D コンバータ (ADC) の性能評価に使用できます。TSW1418EVM は、高品質、低ジッタのクロックと高品質の入力周波数を使用し、LVDS (低電圧差動信号伝送) または CMOS (相補型金属 酸化膜 半導体) インターフェイス経由でサンプリングしたデータをキャプチャする方法で、データシートの性能仕様を実証する目的で使用できます。Xilinx® ベースのファームウェアを使用して TSW1418EVM を動的に構成し、最大 950Mbps (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

ADC35xx TINA-TI Reference Design

SBAM455.ZIP (158 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ