ADC3908S025

アクティブ

シングル クロック サイクルのレイテンシ、シングルエンドまたは差動の入力ピン制御、8 ビット、1 チャネル、25MSPS ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 8 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS, Serial CMOS Analog input BW (MHz) 150 Features Differential Inputs, Input buffer, Low power, Power Down Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 39 Architecture SAR SNR (dB) 49.8 ENOB (Bits) 8 SFDR (dB) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 8 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS, Serial CMOS Analog input BW (MHz) 150 Features Differential Inputs, Input buffer, Low power, Power Down Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 39 Architecture SAR SNR (dB) 49.8 ENOB (Bits) 8 SFDR (dB) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 最大 125MSPS のサンプリング レート
  • レイテンシ:1 クロック サイクル
  • 低消費電力 (2 チャネル):
    • 125MSPS で 90mW
    • 25MSPS で 56mW
    • PD モードで 3mW
  • 小さい占有面積:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • シングルまたはデュアル チャネル ADC
  • 内部基準電圧
  • ミッシング コードなし、±0.25 LSB INL
  • バッファ付き、差動、またはシングル エンド入力
  • 入力帯域幅:150MHz (3dB)
  • 1.8V 単一電源
    • オプションの 3.3VIO 機能
  • 産業用温度範囲:-40℃~105℃
  • パラレル (SDR、DDR) CMOS インターフェイス
  • スペクトル性能 (FSCLK = 125MSPS、fIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:49.8dBFS
    • SFDR:60dBFS
  • 最大 125MSPS のサンプリング レート
  • レイテンシ:1 クロック サイクル
  • 低消費電力 (2 チャネル):
    • 125MSPS で 90mW
    • 25MSPS で 56mW
    • PD モードで 3mW
  • 小さい占有面積:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • シングルまたはデュアル チャネル ADC
  • 内部基準電圧
  • ミッシング コードなし、±0.25 LSB INL
  • バッファ付き、差動、またはシングル エンド入力
  • 入力帯域幅:150MHz (3dB)
  • 1.8V 単一電源
    • オプションの 3.3VIO 機能
  • 産業用温度範囲:-40℃~105℃
  • パラレル (SDR、DDR) CMOS インターフェイス
  • スペクトル性能 (FSCLK = 125MSPS、fIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:49.8dBFS
    • SFDR:60dBFS

ADC3908Dx および ADC3908Sx は、超低消費電力、8 ビット、125MSPS の高速デュアルおよびシングル チャネル A/D コンバータ ファミリです。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。ADC の消費電力はわずか 90mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートを下げることで、消費電力を低減できます。

ADC3908Dx および ADC3908Sx は、パラレル DDR または SDR CMOS インターフェイスを使用してデータを出力します。また、+1.8V または +3.3V で駆動可能で、さまざまなレシーバ要件に対応できます。アナログ入出力インターフェイスは、ピン制御 (インターフェイス構成表) を使用して簡単に構成できます。本デバイスは、8 ビットと 10 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。このデバイスは 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40~+105℃の工業用温度範囲に対応します。

ADC3908Dx および ADC3908Sx は、超低消費電力、8 ビット、125MSPS の高速デュアルおよびシングル チャネル A/D コンバータ ファミリです。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。ADC の消費電力はわずか 90mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートを下げることで、消費電力を低減できます。

ADC3908Dx および ADC3908Sx は、パラレル DDR または SDR CMOS インターフェイスを使用してデータを出力します。また、+1.8V または +3.3V で駆動可能で、さまざまなレシーバ要件に対応できます。アナログ入出力インターフェイスは、ピン制御 (インターフェイス構成表) を使用して簡単に構成できます。本デバイスは、8 ビットと 10 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。このデバイスは 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40~+105℃の工業用温度範囲に対応します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC3908Dx および ADC3908Sx 8 ビット、25~125MSPS 低レイテンシ、低消費電力、小型、シングルおよびデュアル チャネル ADC、入力バッファ内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 14日
アプリケーション・ノート High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 2020年 12月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3910D125EVM — ADC3910D125 評価基板

ADC3910D125 評価モジュール (EVM) は、ADC3910D125 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、LVCMOS 付きの 10 ビット、デュアル チャネル 125MSPS ADC である ADC3910D125 を実装しており、すべての分解能、サンプル レートと、ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ