この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと類似の機能
ADS1208
- ±100mV Specified Input Range
- ±125mV Full-Scale Range
- 95dB typ. CMR, 82dB typ. SNR
- Adjustable Current Output for Sensor Biasing
- Digital Output Compatible to ADS1202/03
- Differential Digital Outputs
- Separate 2.7V to 5.5V Digital Supply Pin
- APPLICATIONS
- Motor Control
- Current Measurement
- Hall Sensors
- Bridge Sensors
- Instrumentation
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2nd-Order Delta-Sigma Modulator with Excitation for Hall Elements データシート (Rev. A) | 2005年 3月 30日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点