ADS1610
16 ビット、10MSPS デルタ シグマ A/D コンバータ
データシート
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと類似の機能
ADS1610
- 高速、広帯域のデルタ-シグマ(
Σ)型ADC
- 出力データ・レート:10MSPS
- 信号帯域幅:4.9MHz
- 信号/雑音比:86dBFS
- 全高調波歪:-94dB
- スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ:95dB
- アンチ・エイリアシングを容易にする内蔵デジタル ・フィルタ
- SYNCピンにより複数のADS1610を同時サンプリング
- 低群遅延:3μs
- パラレル・インターフェイス
- TMS320 DSPに直接接続
- 入力範囲外信号のアラート・ピン
- アプリケーション
- 科学用機器
- 試験装置
- 通信機器
ADS1610は、高速で高精度なデルタ-シグマ(Σ)型ADコンバータ(ADC)です。分解能は16ビットで、5Vのアナログ電源および3Vのデジタル電源で動作します。先進の多段アナログ変調回路と内蔵デジタル・デシメーション・フィルタにより、5MHzの信号帯域幅で信号対雑音比(SNR)86dBFS、全高調波歪-94dBを実現しています。
ADS1610のデルタ-シグマ(Σ)トポロジには、アンチ・エイリアス・フィルタとクロック・ジッタに関して、システム・レベル設計における重要な利点があります。内蔵デジタル・フィルタによって帯域外信号が大きく減衰されるため、ユーザのフロントエンドのアンチ・エイリアス・フィルタの設計が単純化されます。ADS1610のフィルタは、非常に平坦な通過帯域(リップルが±0.0002dB)の直後に非常に広い遮断帯域(5MHz~55MHz)を持つブリック・ウォール応答となっています。高周波数、大振幅の信号をデジタル化する際には、クロック・ジッタが特に重要な要素となります。ADS1610は、入力信号のオーバーサンプリングによりクロック・ジッタを効果的に平均化することで、クロック・ジッタの影響を大きく低減しています。
出力データはパラレル・インターフェイスから提供され、TMS320デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)へ簡単に接続できます。消費電力は外部抵抗を使用して調整できるため、動作速度が遅い場合に消費電力を低減できます。
優れた高速性能を持つADS1610は、データ・アクイジション、科学用機器、試験/計測装置、通信機器といった要件の厳しいアプリケーションに対して最適です。ADS1610はTQFP64パッケージで供給され、0°C~85°Cで仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16 ビット、10MSPS AD コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2008年 5月 19日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点