ADS7825
- 25µs max SAMPLING AND CONVERSION
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7824
- PARALLEL AND SERIAL DATA OUTPUT
- 28-PIN 0.3" PLASTIC DIP AND SOIC
- ±2.0 LSB max INL
- 50mW max POWER DISSIPATION
- 50µW POWER DOWN MODE
- ±10V INPUT RANGE, FOUR CHANNEL MULTIPLEXER
- CONTINUOUS CONVERSION MODE
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The ADS7825 can acquire and convert 16 bits to within ±2.0 LSB in 25µs max while consuming only 50mW max. Laser-trimmed scaling resistors provide the standard industrial ±10V input range and channel-to-channel matching of ±0.1%. The ADS7825 is a low-power 16-bit sampling A/D with a four channel input multiplexer, S/H, clock, reference, and a parallel/serial microprocessor interface. It can be configured in a continuous conversion mode to sequentially digitize all four channels. The 28-pin ADS7825 is available in a plastic 0.3" DIP and in a SOIC, both fully specified for operation over the industrial 40°C to +85°C range.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | エラッタ | Errata: ADS78xx | 2012年 10月 22日 | |||
| * | データシート | 4 Channel, 16-Bit Sampling CMOS A/D Converter データシート | 2000年 9月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点