ADS7841-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Single Supply: 2.7 V To 5 V
- Four-Channel Single-Ended Or Two-Channel Differential Input
- Up To 200-kHz Conversion Rate
- ±2 LSB Max INL and DNL
- No Missing Codes
- 71-dB Typ SINAD
- Serial Interface
- Alternate Source For MAX1247
The ADS7841 is a 4-channel 12-bit sampling analog-to-digital converter (ADC) with a synchronous serial interface. The resolution is programmable to either 8 bits or 12 bits. Typical power dissipation is 2 mW at a 200-kHz throughput rate and a 5-V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 100 mV and VCC, providing a corresponding input voltage range of 0 V to VREF. The device includes a shutdown mode that reduces power dissipation to under 15 µW. The ADS7841 is specified down to 2.7-V operation.
Low power, high speed, and on-board multiplexer make the ADS7841 ideal for battery-operated systems. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS7841 is available in a SSOP-16 package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 12-Bit 4-Channel Serial-Output Sampling Analog-to-Digital Converter.. データシート (Rev. C) | 2012年 10月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点