ADS7843-Q1

最終購入段階

車載向け 4 線式タッチ スクリーン コントローラ

ADS7843-Q1 は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TSC2013-Q1 アクティブ 1.2V ~ 3.6V、12 ビット、ナノパワー、4 線式、タッチ スクリーン コントローラ I2C dual touch screen controller with rotate & zoom gesture capability

製品詳細

Control interface SPI Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Control interface SPI Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Qualified for Automotive Applications
  • Ratiometric Conversion
  • Single Supply: 2.7V to 5V
  • Up to 125kHz Conversion Rate
  • Serial Interface
  • Programmable 8- or 12-Bit Resolution
  • 2 Auxiliary Analog Inputs
  • Full Power-Down Control
  • Qualified for Automotive Applications
  • Ratiometric Conversion
  • Single Supply: 2.7V to 5V
  • Up to 125kHz Conversion Rate
  • Serial Interface
  • Programmable 8- or 12-Bit Resolution
  • 2 Auxiliary Analog Inputs
  • Full Power-Down Control

The ADS7843-Q1 is a 12-bit sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) with a synchronous serial interface and low on-resistance switches for driving touch screens. Typical power dissipation is 750µW at a 125kHz throughput rate and a +2.7V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 1V and +VCC, providing a corresponding input voltage range of 0V to VREF. The device includes a shutdown mode which reduces typical power dissipation to under 0.5µW. The ADS7843-Q1 is specified down to 2.7V operation.

Low power, high speed, and onboard switches make the ADS7843-Q1 ideal for battery-operated systems such as personal digital assistants with resistive touch screens and other portable equipment. The ADS7843-Q1 is available in an SSOP-16 package and is specified over the –40°C to +85°C temperature range.

The ADS7843-Q1 is a 12-bit sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) with a synchronous serial interface and low on-resistance switches for driving touch screens. Typical power dissipation is 750µW at a 125kHz throughput rate and a +2.7V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 1V and +VCC, providing a corresponding input voltage range of 0V to VREF. The device includes a shutdown mode which reduces typical power dissipation to under 0.5µW. The ADS7843-Q1 is specified down to 2.7V operation.

Low power, high speed, and onboard switches make the ADS7843-Q1 ideal for battery-operated systems such as personal digital assistants with resistive touch screens and other portable equipment. The ADS7843-Q1 is available in an SSOP-16 package and is specified over the –40°C to +85°C temperature range.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS7843-Q1 Touch Screen Controller データシート (Rev. A) 2012年 8月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点