ADS8322
- HIGH-SPEED PARALLEL INTERFACE
- 500kHz SAMPLING RATE
- LOW POWER: 85mW at 500kHz
- INTERNAL 2.5V REFERENCE
- UNIPOLAR INPUT RANGE
- TQFP-32 PACKAGE
- APPLICATIONS
- CT SCANNERS
- HIGH-SPEED DATA ACQUISITION
- TEST AND INSTRUMENTATION
- MEDICAL EQUIPMENT
The ADS8322 is a 16-bit, 500kHz analog-to-digital (A/D) converter with an internal 2.5V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based successive approximation register (SAR) A/D converter with inherent sample-and-hold. The ADS8322 offers a full 16-bit interface, or an 8-bit option where data are read using two read cycles and eight pins. The ADS8322 is available in a TQFP-32 package and is ensured over the industrial –40°C to +85°C temperature range.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS8322: 16-Bit, 500kHz, MicroPower Sampling Analog-to-Digital Converter データシート (Rev. A) | 2010年 1月 5日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点