18 ビット 500 KSPS パラレル ADC

ADS8383 は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS8912B アクティブ VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC Different interface (SPI)

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 4.2 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 110 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 88 Digital supply (min) (V) 2.95 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 4.2 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 110 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 88 Digital supply (min) (V) 2.95 Digital supply (max) (V) 5.25
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 500-kHz Sample Rate
  • 18-Bit NMC Ensured Over Temperature
  • Zero Latency
  • Low Power: 110 mW at 500 kHz
  • Unipolar Input Range
  • Onboard Reference Buffer
  • High-Speed Parallel Interface
  • Wide Digital Supply
  • 8-/16-/18-Bit Bus Transfer
  • 48-Pin TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • Medical Instruments
    • Optical Networking
    • Transducer Interface
    • High Accuracy Data Acquisition Systems
    • Magnetometers

  • 500-kHz Sample Rate
  • 18-Bit NMC Ensured Over Temperature
  • Zero Latency
  • Low Power: 110 mW at 500 kHz
  • Unipolar Input Range
  • Onboard Reference Buffer
  • High-Speed Parallel Interface
  • Wide Digital Supply
  • 8-/16-/18-Bit Bus Transfer
  • 48-Pin TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • Medical Instruments
    • Optical Networking
    • Transducer Interface
    • High Accuracy Data Acquisition Systems
    • Magnetometers

The ADS8383 is an 18-bit, 500 kHz A/D converter. The device includes a 18-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8383 offers a full 18-bit interface, a 16-bit option where data is read using two read cycles or even an 8-bit bus using three read cycles.

The ADS8383 is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

The ADS8383 is an 18-bit, 500 kHz A/D converter. The device includes a 18-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8383 offers a full 18-bit interface, a 16-bit option where data is read using two read cycles or even an 8-bit bus using three read cycles.

The ADS8383 is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 18-Bit, 500-kHz, Unipolar Input, Micropower Sampling ADC Converter データシート (Rev. C) 2005年 2月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点