ADS8472
16 ビット、1MSPS ADC、0.65 LSB(Max) INL 精度、パラレル インターフェイスおよびリファレンス付
データシート
ADS8472
- サンプリング・レート:0~1MHz
- INL:±0.4LSB(標準)、±0.65LSB(最大)
- DNL:±0.3LSB(標準)、±0.5LSB(最大)
- 温度変化に対して保証された16ビットNMC
- オフセット誤差:±0.1mV
- オフセット誤差ドリフト:±0.05PPM/°C
- FSRゲイン誤差:±0.035%
- ゲイン誤差ドリフト:±0.4PPM/°C
- SNR:95dB、THD:120dB、SFDR:123dB
- ゼロレイテンシ
- 低消費電力:225mW(1MSPS時)
- ユニポーラ差動入力範囲:Vref~–Vref
- オンボード・リファレンス(ドリフト:6PPM/°C)
- オンボード・リファレンス・バッファ
- 高速パラレル・インターフェイス
- 2.7V~5.25Vの幅広いデジタル電源
- 8ビット/16ビットのバス転送
- 48ピン7 × 7QFNパッケージ
- アプリケーション
- 医療機器
- 光ネットワーク
- トランスデューサ・インターフェイス
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 磁力計
ADS8472は、内部リファレンス4.096V、疑似バイポーラの完全差動入力を備えた、16ビットの1MSPS A/Cコンバータです。こ のデバイスには、サンプル/ホールド機能を備えた16ビットのキャパシタ・ベースのSAR ADコンバータが内蔵されています 。ADS8472ではフル16ビット・インターフェイスを利用できますが、オプションとして2回の読み取りサイクルを使った8ビット ・バスも使用できます。
ADS8472は48リードの7 × 7 QFNパッケージで提供され、工業標準温度範囲である-40°C~85°Cの温度範囲に対応していま す。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | パラレル・インターフェイスとリファレンスを備えた、16ビット、1MSPS、疑似バイポーラ、完全差動入力、低消費電力サンプリングADコンバータ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2007年 7月 2日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点