ADS8484
リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、18 ビット、1.25MSPS、パラレル ADC
データシート
ADS8484
- サンプリング・レート:1.25MHz
- 積分非直線性INL:±1.5LSB(Typ)、±2.5LSB(Max)
- 微分非直線性DNL:+0.8/–0.6LSB(Typ)、+1.5/–1LSB(Max)
- ノー・ミッシング・コード:18ビット(TA = -40°C~ +85°C)
- オフセット誤差:±0.5mV
- オフセット誤差ドリフト:±0.05ppm/°C
- ゲイン誤差:±0.1%FSR
- ゲイン誤差ドリフト:±0.5ppm/°C
- SNR:98.5dB,THD:-120dB、SFDR:121dB
- ゼロ・レイテンシー
- 低消費電力:235mW(Typ 1.25MSPS時)
- 疑似バイポーラ完全差動入力範囲:Vref ~ –Vref
- ドリフト6ppm/°Cのリファレンス内蔵
- リファレンス・バッファ内蔵
- 高速パラレル・インターフェイス
- デジタル電源:2.7V~5.25V
- バス伝送:8/16/18ビット
- 48ピン7 × 7QFNパッケージ
- アプリケーション
- 医療機器
- 光ネットワーク
- トランスデューサ用インターフェイス
- 高精度データ・アクイジション・システム
- マグネットメータ
ADS8484は18ビット、1.25MSPSのADコンバータであり、4.096Vの内部リファレンスおよび疑似バイポーラ、完全差動入力 を備えています。本デバイスは、固有のサンプル・アンド・ホールド回路を備えた、コンデンサをベースとした18ビットの逐次比較型ADコンバータです。また、ADS8484はフルで18ビットのインターフェイスを備え、データが2リード・サイクルで読み取られる16ビットのオプションと、3リード・サイクルを使用する8ビット・バスのオプションがあります。
ADS8484は48ピンの7 × 7QFNパッケージで入手でき、産業用の–40℃から85℃の温度範囲で特性が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 18 ビット、1.25MSPS、擬似バイポーラ、完全差動入力、マイクロパワー、AD コンバータ パラレル・インターフェイス、リファレンス付き データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2008年 5月 15日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点