AFE7444

アクティブ

10MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
AFE7901 アクティブ 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ Lower power and increased performance RF-sampling 4T4R

製品詳細

Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 10 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 10 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • 4 つの 14 ビット、9GSPS の DAC
    • 最大 800MHz の信号帯域幅
    • チャネルごとに 1 つの DSA により出力電力を調整
  • 4 つの 14 ビット、3GSPS の ADC
    • 最大 800MHz の信号帯域幅
    • NSD: -151dBFS/Hz
    • fIN = 2.6GHz、-3dBFS 時の AC 性能
      • SNR: 55dBFS
      • SFDR: 73dBc (HD2、HD3)
      • SFDR: 91dBc (ワーストのスプリアス)
    • チャネルごとに 2 つの DSA によりダイナミック・レンジが拡大
    • RF およびデジタル電力検出器
  • RF 周波数範囲: 10MHz~6GHz
  • 高速な周波数ホッピング: 1µs 未満
  • 受信デジタル信号パス
    • ADC ごとのデュアル DDC
    • DDC ごとに 3 相のコヒーレントな 32 ビット NCO
    • デシメーション比: 3x~32x
  • 送信デジタル信号パス
    • DAC ごとのデュアル DUC、32 ビット NCO 付き
    • 補間比率: 8x~36x
    • sin(x)/x 訂正および構成可能な遅延
    • パワー・アンプ保護 (PAP)
  • JESD204B インターフェイス
    • 8 つの最大 15Gbps のトランシーバ
    • サブクラス 1 のマルチチップ同期
  • クロック
    • PLL および VCO 内蔵、バイパス・オプション付き
    • 最大 3GHz のクロック出力、クロック分周器付き
  • DAC 消費電力: 9GSPS で 1.7W/ch
  • ADC 消費電力: 3GSPS で 1.8W/ch
  • パッケージ: 17mm×17mm FC BGA、0.8mm ピッチ
  • 4 つの 14 ビット、9GSPS の DAC
    • 最大 800MHz の信号帯域幅
    • チャネルごとに 1 つの DSA により出力電力を調整
  • 4 つの 14 ビット、3GSPS の ADC
    • 最大 800MHz の信号帯域幅
    • NSD: -151dBFS/Hz
    • fIN = 2.6GHz、-3dBFS 時の AC 性能
      • SNR: 55dBFS
      • SFDR: 73dBc (HD2、HD3)
      • SFDR: 91dBc (ワーストのスプリアス)
    • チャネルごとに 2 つの DSA によりダイナミック・レンジが拡大
    • RF およびデジタル電力検出器
  • RF 周波数範囲: 10MHz~6GHz
  • 高速な周波数ホッピング: 1µs 未満
  • 受信デジタル信号パス
    • ADC ごとのデュアル DDC
    • DDC ごとに 3 相のコヒーレントな 32 ビット NCO
    • デシメーション比: 3x~32x
  • 送信デジタル信号パス
    • DAC ごとのデュアル DUC、32 ビット NCO 付き
    • 補間比率: 8x~36x
    • sin(x)/x 訂正および構成可能な遅延
    • パワー・アンプ保護 (PAP)
  • JESD204B インターフェイス
    • 8 つの最大 15Gbps のトランシーバ
    • サブクラス 1 のマルチチップ同期
  • クロック
    • PLL および VCO 内蔵、バイパス・オプション付き
    • 最大 3GHz のクロック出力、クロック分周器付き
  • DAC 消費電力: 9GSPS で 1.7W/ch
  • ADC 消費電力: 3GSPS で 1.8W/ch
  • パッケージ: 17mm×17mm FC BGA、0.8mm ピッチ

AFE7444は、14ビット、9GSPSのDACと、14ビット、3GSPSのADCを搭載したクワッド・チャネル、広帯域、RFサンプリングのAFE(アナログ・フロント・エンド)です。このデバイスは最大 6GHz の RF で動作するため、周波数変換段の追加を必要とせず、C バンドの周波数帯域への直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の劇的な向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。

DAC信号パスは、最大800MHzの信号帯域幅を実現する補間およびデジタル・アップコンバージョン・オプションをサポートしています。差動出力パスは、DSA(デジタル・ステップ減衰器)を備えており、出力電力を調整できます。

各 ADC の入力パスは、デュアル DSA および RF/デジタル電力検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションにより、データ帯域幅が最適化されます。

8レーン(8 TX + 8 RX)のサブクラス1準拠JESD204Bインターフェイスは、最大15Gbpsで動作します。バイパス可能なオンチップのPLLにより、クロック動作が簡素化され、オプションとしてクロック出力も可能です。

AFE7444は、14ビット、9GSPSのDACと、14ビット、3GSPSのADCを搭載したクワッド・チャネル、広帯域、RFサンプリングのAFE(アナログ・フロント・エンド)です。このデバイスは最大 6GHz の RF で動作するため、周波数変換段の追加を必要とせず、C バンドの周波数帯域への直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の劇的な向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。

DAC信号パスは、最大800MHzの信号帯域幅を実現する補間およびデジタル・アップコンバージョン・オプションをサポートしています。差動出力パスは、DSA(デジタル・ステップ減衰器)を備えており、出力電力を調整できます。

各 ADC の入力パスは、デュアル DSA および RF/デジタル電力検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションにより、データ帯域幅が最適化されます。

8レーン(8 TX + 8 RX)のサブクラス1準拠JESD204Bインターフェイスは、最大15Gbpsで動作します。バイパス可能なオンチップのPLLにより、クロック動作が簡素化され、オプションとしてクロック出力も可能です。

ダウンロード
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。リクエストする

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7444 14ビット、9GSPS の DACと 14ビット、3GSPS の ADC を搭載したクワッド・チャネル、RF サンプリング AFE データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 15日