AFE7903

アクティブ

5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

製品詳細

Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 2 TX, 2 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 5 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 2 TX, 2 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 5 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • データシート全体のご請求
  • デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • TX または RX ごとの最大信号帯域幅:400MHz
  • RF 周波数範囲:5MHz~7.4GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC / DDC を搭載
  • TX / RX に対応する 16 個の NCO
  • DAC / ADC クロック用の内部 PLL / VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • Sysref アライメント検出器
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • TX または RX ごとの最大信号帯域幅:400MHz
  • RF 周波数範囲:5MHz~7.4GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC / DDC を搭載
  • TX / RX に対応する 16 個の NCO
  • DAC / ADC クロック用の内部 PLL / VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • Sysref アライメント検出器
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7903 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、2 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 2 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、HF、VHF、UHF、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を 2 つの RX では最高 400MHz で最適化できます。

SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

space

AFE7903 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、2 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 2 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、HF、VHF、UHF、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を 2 つの RX では最高 400MHz で最適化できます。

SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。リクエストする

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7903 2T2R 5MHz ~ 7.4GHz RF サンプリング AFE、12GSPS DAC および 3GSPS ADC、400MHz IBW 搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 5月 2日
アプリケーション・ノート AFE79xx Bringup Using HDL Module Without Microcontroller PDF | HTML 2025年 8月 14日
アプリケーション・ノート AFE79XX as a Chirp Signal Generator PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Debugging AFE7950 for Run Time and Post Bring-Up Failure PDF | HTML 2024年 6月 28日
ユーザー・ガイド AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 5日
アプリケーション・ノート AFE79xx as Single Chip Wideband Repeater Solution (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 30日
アプリケーション・ノート Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers PDF | HTML 2022年 7月 7日
アプリケーション・ノート How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx 2020年 7月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7900EVM — AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板

AFE7900 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian